피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
UFCS - Cabinet Tubular Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/ufcs.prj},{NB=UFCS-20-400},{CN=UFCS-20-400},{M=M8},{M11=8},{LM=15.5},{H=58},{HS=35},{A=28},{B=48},{L=420},{L1=400},{D=20},{L2=362},{LOAD=500},{MASS=365}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Dimension Lm
[mm]
H
Dimension H
[mm]
HS
Dimension h
[mm]
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
D
Dimension d
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
LOAD
Load
[N]
MASS
Mass
[g]
UFCS-20-180
UFCS-20-180
M8
15.5
58
35
28
48
200
180
20
142
500
220
UFCS-20-200
UFCS-20-200
M8
15.5
58
35
28
48
220
200
20
162
500
233
UFCS-20-250
UFCS-20-250
M8
15.5
58
35
28
48
270
250
20
212
500
266
UFCS-20-300
UFCS-20-300
M8
15.5
58
35
28
48
320
300
20
262
500
299
UFCS-20-350
UFCS-20-350
M8
15.5
58
35
28
48
370
350
20
312
500
332
UFCS-20-400
UFCS-20-400
M8
15.5
58
35
28
48
420
400
20
362
500
365
UFCS-30-300
UFCS-30-300
M10
20.5
78
45
38
57
324
300
30
254
500
500
UFCS-30-350
UFCS-30-350
M10
20.5
78
45
38
57
374
350
30
304
500
550
UFCS-30-400
UFCS-30-400
M10
20.5
78
45
38
57
424
400
30
354
500
600
UFCS-30-500
UFCS-30-500
M10
20.5
78
45
38
57
524
500
30
454
500
700
UFCS-30-600
UFCS-30-600
M10
20.5
78
45
38
57
624
600
30
554
500
800
UFCS-30-700
UFCS-30-700
M10
20.5
78
45
38
57
724
700
30
654
500
900
UFCS-30-1000
UFCS-30-1000
M10
20.5
78
45
38
57
1024
1000
30
954
500
1150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성