피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SVFCS - Hexagon Socket Countersunk Head Screw with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svfcs.prj},{NB=SVFCS-M5-10},{CN=SVFCS-M5-10},{M=M5},{L=10},{D1=10.0},{L1=2.8},{B=3.0},{DMAX=1.5},{MASS=2.2-3.6},{BX=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
SVFCS-M3-5
SVFCS-M3-5
M3
5
6.0
1.7
2.0
1.2
0.49-0.69
SVFCS-M3-6
SVFCS-M3-6
M3
6
6.0
1.7
2.0
1.2
0.49-0.69
SVFCS-M3-8
SVFCS-M3-8
M3
8
6.0
1.7
2.0
1.2
0.49-0.69
SVFCS-M3-10
SVFCS-M3-10
M3
10
6.0
1.7
2.0
1.2
0.49-0.69
SVFCS-M3-12
SVFCS-M3-12
M3
12
6.0
1.7
2.0
1.2
0.49-0.69
SVFCS-M4-6
SVFCS-M4-6
M4
6
8.0
2.3
2.5
1.5
1-1.5
SVFCS-M4-8
SVFCS-M4-8
M4
8
8.0
2.3
2.5
1.5
1-1.5
SVFCS-M4-10
SVFCS-M4-10
M4
10
8.0
2.3
2.5
1.5
1-1.5
SVFCS-M4-12
SVFCS-M4-12
M4
12
8.0
2.3
2.5
1.5
1-1.5
SVFCS-M4-16
SVFCS-M4-16
M4
16
8.0
2.3
2.5
1.5
1-1.5
SVFCS-M5-8
SVFCS-M5-8
M5
8
10.0
2.8
3.0
1.5
2.2-3.6
SVFCS-M5-10
SVFCS-M5-10
M5
10
10.0
2.8
3.0
1.5
2.2-3.6
SVFCS-M5-12
SVFCS-M5-12
M5
12
10.0
2.8
3.0
1.5
2.2-3.6
SVFCS-M5-16
SVFCS-M5-16
M5
16
10.0
2.8
3.0
1.5
2.2-3.6
SVFCS-M5-20
SVFCS-M5-20
M5
20
10.0
2.8
3.0
1.5
2.2-3.6
SVFCS-M6-10
SVFCS-M6-10
M6
10
12.0
3.3
4.0
2.0
3.9-6.5
SVFCS-M6-12
SVFCS-M6-12
M6
12
12.0
3.3
4.0
2.0
3.9-6.5
SVFCS-M6-16
SVFCS-M6-16
M6
16
12.0
3.3
4.0
2.0
3.9-6.5
SVFCS-M6-20
SVFCS-M6-20
M6
20
12.0
3.3
4.0
2.0
3.9-6.5
SVFCS-M6-25
SVFCS-M6-25
M6
25
12.0
3.3
4.0
2.0
3.9-6.5
SVFCS-M8-12
SVFCS-M8-12
M8
12
16.0
4.4
5.0
2.0
8.9-13
SVFCS-M8-16
SVFCS-M8-16
M8
16
16.0
4.4
5.0
2.0
8.9-13
SVFCS-M8-20
SVFCS-M8-20
M8
20
16.0
4.4
5.0
2.0
8.9-13
SVFCS-M8-25
SVFCS-M8-25
M8
25
16.0
4.4
5.0
2.0
8.9-13
SVFCS-M8-30
SVFCS-M8-30
M8
30
16.0
4.4
5.0
2.0
8.9-13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Industrial shock absorber PHE - PowerStop 2.0
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.02.2021
96-50-xxx-50 - Metal Lift-off Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KSF - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Stop sleeve - Serie Powerstop 2.0
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.02.2021
SBP - Thrust Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SCNL-HD - Hexagon Cap Nut with Flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
13.12.2023
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SWS - Sealing Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SGB - Grub Screw Ball Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KDFS - Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성