SCBS-VF - Clamping Bolt with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/scbs_vf_asmtab.prj},{NB=SCBS-M6-30-VF},{CN=SCBS-M6-30-VF},{LF=30},{M=M6},{D1=10.0},{L1=6},{D=4.0},{B=5},{L2=3.0},{D2=3.2},{DMAX=2.0},{MASS=8.7},{PPATH=scbs_vf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
LF
Length LF
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
SCBS-M5-12-VF
SCBS-M5-12-VF
12
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
2.9
SCBS-M5-16-VF
SCBS-M5-16-VF
16
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.4
SCBS-M5-20-VF
SCBS-M5-20-VF
20
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.9
SCBS-M5-25-VF
SCBS-M5-25-VF
25
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
4.4
SCBS-M5-30-VF
SCBS-M5-30-VF
30
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
5.0
SCBS-M6-16-VF
SCBS-M6-16-VF
16
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
5.6
SCBS-M6-20-VF
SCBS-M6-20-VF
20
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
6.5
SCBS-M6-25-VF
SCBS-M6-25-VF
25
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
7.6
SCBS-M6-30-VF
SCBS-M6-30-VF
30
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
8.7
SCBS-M6-40-VF
SCBS-M6-40-VF
40
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
11.0
SCBS-M8-20-VF
SCBS-M8-20-VF
20
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
13.5
SCBS-M8-30-VF
SCBS-M8-30-VF
30
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
17.5
SCBS-M8-40-VF
SCBS-M8-40-VF
40
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
21.5
SCBS-M8-50-VF
SCBS-M8-50-VF
50
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
25.0
SCBS-M10-25-VF
SCBS-M10-25-VF
25
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
26.0
SCBS-M10-30-VF
SCBS-M10-30-VF
30
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
29.0
SCBS-M10-40-VF
SCBS-M10-40-VF
40
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
34.0
SCBS-M10-50-VF
SCBS-M10-50-VF
50
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
39.0
SCBS-M10-60-VF
SCBS-M10-60-VF
60
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
47.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성