SCBS-VF - SCBS-VF - 夹紧螺栓(平面球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/scbs_vf_asmtab.prj},{NB=SCBS-M6-30-VF},{CN=SCBS-M6-30-VF},{LF=30},{M=M6},{D1=10.0},{L1=6},{D=4.0},{B=5},{L2=3.0},{D2=3.2},{DMAX=2.0},{MASS=8.7},{PPATH=scbs_vf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 LF
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
DMAX
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
SCBS-M5-12-VF
SCBS-M5-12-VF
12
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
2.9
SCBS-M5-16-VF
SCBS-M5-16-VF
16
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.4
SCBS-M5-20-VF
SCBS-M5-20-VF
20
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.9
SCBS-M5-25-VF
SCBS-M5-25-VF
25
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
4.4
SCBS-M5-30-VF
SCBS-M5-30-VF
30
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
5.0
SCBS-M6-16-VF
SCBS-M6-16-VF
16
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
5.6
SCBS-M6-20-VF
SCBS-M6-20-VF
20
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
6.5
SCBS-M6-25-VF
SCBS-M6-25-VF
25
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
7.6
SCBS-M6-30-VF
SCBS-M6-30-VF
30
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
8.7
SCBS-M6-40-VF
SCBS-M6-40-VF
40
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
11.0
SCBS-M8-20-VF
SCBS-M8-20-VF
20
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
13.5
SCBS-M8-30-VF
SCBS-M8-30-VF
30
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
17.5
SCBS-M8-40-VF
SCBS-M8-40-VF
40
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
21.5
SCBS-M8-50-VF
SCBS-M8-50-VF
50
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
25.0
SCBS-M10-25-VF
SCBS-M10-25-VF
25
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
26.0
SCBS-M10-30-VF
SCBS-M10-30-VF
30
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
29.0
SCBS-M10-40-VF
SCBS-M10-40-VF
40
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
34.0
SCBS-M10-50-VF
SCBS-M10-50-VF
50
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
39.0
SCBS-M10-60-VF
SCBS-M10-60-VF
60
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
47.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCBS-VR - 夹紧螺栓(整球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCSS-VF - 夹紧螺丝(平面球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS-HB - 内六角极短头螺栓(头部喷砂处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PCBLS, PCBLS-H - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PABLS, PABLS-H - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SQW/SQWS - 球面垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PVFS - 小型球头柱塞(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM-SC - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
CQ2Y BOLT - Mounting Bolt For CQSY
SMC
26.09.2023
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B4
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
3V-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表