您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SSHS-UC - Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - For fixing thin plate
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshs_uc.prj},{NB=SSHS-M4-8-UC},{CN=SSHS-M4-8-UC},{NDM=4},{M=M4},{P=0.7},{L=8},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{TMAX=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NDM
Thred Diameter
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
TMAX
Length t max
[mm]
SSHS-M3-4-UC
SSHS-M3-4-UC
3
M3
0.5
4
6
1.3
1.5
2.0
SSHS-M3-5-UC
SSHS-M3-5-UC
3
M3
0.5
5
6
1.3
1.5
2.0
SSHS-M3-6-UC
SSHS-M3-6-UC
3
M3
0.5
6
6
1.3
1.5
2.0
SSHS-M4-5-UC
SSHS-M4-5-UC
4
M4
0.7
5
8
1.5
2.0
2.5
SSHS-M4-6-UC
SSHS-M4-6-UC
4
M4
0.7
6
8
1.5
2.0
2.5
SSHS-M4-8-UC
SSHS-M4-8-UC
4
M4
0.7
8
8
1.5
2.0
2.5
SSHS-M5-6-UC
SSHS-M5-6-UC
5
M5
0.8
6
9
1.5
3.0
3.0
SSHS-M5-8-UC
SSHS-M5-8-UC
5
M5
0.8
8
9
1.5
3.0
3.0
SSHS-M5-10-UC
SSHS-M5-10-UC
5
M5
0.8
10
9
1.5
3.0
3.0
SSHS-M6-6-UC
SSHS-M6-6-UC
6
M6
1.0
6
10
1.5
3.0
4.0
SSHS-M6-8-UC
SSHS-M6-8-UC
6
M6
1.0
8
10
1.5
3.0
4.0
SSHS-M6-10-UC
SSHS-M6-10-UC
6
M6
1.0
10
10
1.5
3.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SLH-TZB - 内六角短头螺栓(钢制/三价铬皮膜处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LXT - 锯齿状锁紧板用弹簧
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVST - 钛合金内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MRG-C / MRGS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KDMS-SC-BK - 防脱落凹槽旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
F - 平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
UNF - U型拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SVFCS - 内六角埋头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNF-SD-TZB - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XGL2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XHW
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FCFSS-G - Leveling Adjuster
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.04.2023
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表