您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SSHS-ALK - Socket Head Cap Screw (Special Low Profile, Stainless Steel/with Nylon Patch)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshs_alk.prj},{NB=SSHS-M4-12-ALK},{CN=SSHS-M4-12-ALK},{M=M4},{L=12},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{T=2.5},{S=1.4},{L2=3.3},{NDM=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
T
T max.
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SSHS-M2-4-ALK
SSHS-M2-4-ALK
M2
4
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-5-ALK
SSHS-M2-5-ALK
M2
5
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-6-ALK
SSHS-M2-6-ALK
M2
6
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-8-ALK
SSHS-M2-8-ALK
M2
8
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-10-ALK
SSHS-M2-10-ALK
M2
10
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2-12-ALK
SSHS-M2-12-ALK
M2
12
4
1.1
1.3
1.2
0.8
1.6
SSHS-M2.5-4-ALK
SSHS-M2.5-4-ALK
M2.5
4
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-5-ALK
SSHS-M2.5-5-ALK
M2.5
5
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-6-ALK
SSHS-M2.5-6-ALK
M2.5
6
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-8-ALK
SSHS-M2.5-8-ALK
M2.5
8
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-10-ALK
SSHS-M2.5-10-ALK
M2.5
10
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M2.5-12-ALK
SSHS-M2.5-12-ALK
M2.5
12
5
1.3
1.3
1.5
0.9
2.0
SSHS-M3-4-ALK
SSHS-M3-4-ALK
M3
4
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-5-ALK
SSHS-M3-5-ALK
M3
5
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-6-ALK
SSHS-M3-6-ALK
M3
6
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-8-ALK
SSHS-M3-8-ALK
M3
8
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-10-ALK
SSHS-M3-10-ALK
M3
10
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M3-12-ALK
SSHS-M3-12-ALK
M3
12
6
1.3
1.5
2.0
1.0
2.5
SSHS-M4-5-ALK
SSHS-M4-5-ALK
M4
5
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-6-ALK
SSHS-M4-6-ALK
M4
6
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-8-ALK
SSHS-M4-8-ALK
M4
8
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-10-ALK
SSHS-M4-10-ALK
M4
10
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-12-ALK
SSHS-M4-12-ALK
M4
12
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M4-16-ALK
SSHS-M4-16-ALK
M4
16
8
1.5
2.0
2.5
1.4
3.3
SSHS-M5-6-ALK
SSHS-M5-6-ALK
M5
6
9
1.5
3.0
3.0
1.6
4.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SGT-STP-A - 带止推垫块的平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
XHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHS-SD - 内六角极短头小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MJT-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KNF - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHL - 内六角孔矮头螺栓(SUS316L制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
PFY-A - 定位销 无锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表