您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
2RSV
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Heat-resistant Hybrid Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{nankai/heat_resistant_hybrid_bearings/heat_resistant_hybrid_b_2rsv_asmtab.prj},{NB=SS 6306 2RSV CB C4 KP},{VER=11},{END=2RSV},{SIZE=6306},{SD=30},{D=72},{B=19},{SR=1.1},{CR=26700},{COR=15000},{GREASE=6900},{OIL=-},{D2=-},{SF=-},{SH=-},{D2X=0.000},{SFX=0.000},{SHX=0.000},{ARL=2140},{AR=1200},{PPATH=../sus440c_b_b/parts/sus440c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
SR
min
[mm]
ARL
Allowable radial load
[N]
AR
Allowable rotation
[min-1]
SS 6800 2RSV CB C4 KP
SS 6800 2RSV CB C4 KP
10
19
5
0.3
170
2000
SS 6900 2RSV CB C4 KP
SS 6900 2RSV CB C4 KP
10
22
6
0.3
215
2000
SS 6000 2RSV CB C4 KP
SS 6000 2RSV CB C4 KP
10
26
8
0.3
370
2000
SS 6200 2RSV CB C4 KP
SS 6200 2RSV CB C4 KP
10
30
9
0.6
410
2000
SS 6300 2RSV CB C4 KP
SS 6300 2RSV CB C4 KP
10
35
11
0.6
650
2000
SS 6801 2RSV CB C4 KP
SS 6801 2RSV CB C4 KP
12
21
5
0.3
155
2000
SS 6901 2RSV CB C4 KP
SS 6901 2RSV CB C4 KP
12
24
6
0.3
230
2000
SS 6001 2RSV CB C4 KP
SS 6001 2RSV CB C4 KP
12
28
8
0.3
410
2000
SS 6201 2RSV CB C4 KP
SS 6201 2RSV CB C4 KP
12
32
10
0.6
545
2000
SS 6301 2RSV CB C4 KP
SS 6301 2RSV CB C4 KP
12
37
12
1.0
775
2000
SS 6802 2RSV CB C4 KP
SS 6802 2RSV CB C4 KP
15
24
5
0.3
165
2000
SS 6902 2RSV CB C4 KP
SS 6902 2RSV CB C4 KP
15
28
7
0.3
345
2000
SS 6002 2RSV CB C4 KP
SS 6002 2RSV CB C4 KP
15
32
9
0.3
450
2000
SS 6202 2RSV CB C4 KP
SS 6202 2RSV CB C4 KP
15
35
11
0.6
610
2000
SS 6302 2RSV CB C4 KP
SS 6302 2RSV CB C4 KP
15
42
13
1.0
910
2000
SS 6803 2RSV CB C4 KP
SS 6803 2RSV CB C4 KP
17
26
5
0.3
210
2000
SS 6903 2RSV CB C4 KP
SS 6903 2RSV CB C4 KP
17
30
7
0.3
370
2000
SS 6003 2RSV CB C4 KP
SS 6003 2RSV CB C4 KP
17
35
10
0.3
480
2000
SS 6203 2RSV CB C4 KP
SS 6203 2RSV CB C4 KP
17
40
12
0.6
770
2000
SS 6303 2RSV CB C4 KP
SS 6303 2RSV CB C4 KP
17
47
14
1.0
1090
1880
SS 6804 2RSV CB C4 KP
SS 6804 2RSV CB C4 KP
20
32
7
0.3
320
2000
SS 6904 2RSV CB C4 KP
SS 6904 2RSV CB C4 KP
20
37
9
0.3
510
2000
SS 6004 2RSV CB C4 KP
SS 6004 2RSV CB C4 KP
20
42
12
0.6
750
2000
SS 6204 2RSV CB C4 KP
SS 6204 2RSV CB C4 KP
20
47
14
1.0
1020
1750
SS 6304 2RSV CB C4 KP
SS 6304 2RSV CB C4 KP
20
52
15
1.1
1270
1750
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
CBR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
NJ
Jtekt North America
13.12.2018
2RSV
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
11.05.2023
KR15 - Direct mount
THK CO.,LTD.
17.05.2024
HEAVY DUTY DEEP GROOVE BAU BRARING - HEAVY DUTY DEEP GROOVE BAU BRARING
Chinese Manufacturers
21.05.2014
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
D-M-E
30.04.2024
SKF-1S - Tapered Bearing - Cup and Cone Sets
Essentra Components
19.04.2016
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
PRB-221 - Tapered Bearing - Cup and Cone Sets
Essentra Components
19.04.2016
SX15
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表