품질보증 정보
카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
LP - Level Plus, Messlänge 305-22000 mm
Temposonics
Level sensors for tank level measurement
Powered by
CAD모델 선택
{mts/fuellstandsensoren/lp_serie_asmtab.prj},{NB=LPR M A 1 B 1 1 A 0 X C I A M 00305 S},{BR=RefineME Level Transmitter},{BAUREIHE=RefineME},{BF=Rigid Pipe},{AG=M},{HT=A},{EM=1},{SP=B},{MC=1},{PCT=1},{PCS=A},{NDT=0},{DTP=X},{NTB=C},{PM=I},{GG=A},{ME=M},{ORDERL=305},{SPC=Standard Product},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=2},{PPATH=assemblies/lp_serie_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BR
Sensor model
ⁿ/ₐ
BF
Sensor model
ⁿ/ₐ
ML
Stroke length
[mm/INCH]
Z
Inactive zone
[mm/INCH]
SPC
Special
ⁿ/ₐ
LPT M A 1 M 1 1 B 0 X C I...
LPT: Tank Slayer® Level T...
Flexible Hose
1499.0
76.0
S: Standard Product
LPR M A 1 B 1 1 A 0 X C I...
LPR: RefineME® Level Tran...
Rigid Pipe
231.0
74.0
S: Standard Product
LPS M A 1 C 1 1 A 0 X C I...
LPS: SoClean® Level Trans...
Sanitary Pipe
224.0
81.0
S: Standard Product
LPC M D 3 B 1 X 0 X C I ...
LPC: CHAMBERED Level Tran...
MLG
231.0
74.0
S: Standard Product
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성