피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
38610
Molex
Terminal Blocks
One Piece
Fixed Mount Barrier
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/one_piece/fixed_mount_barrier/38610.prj},{NB=386106415},{SHA256=JSvOANpmir+TH49ODdtIrXu1xDDQ4NEKd0QD2tCWG3o=},{INAME=00055__386106415},{PN=386106415},{DESC=6.35mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, Single Row, with Mounting Ends, 15 Circuits},{CIRCUITS=15},{CURRENT=10.0},{EA=Horizontal},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=6.35},{TYPE=Barrier Strip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
EA
Entry Angle
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
386106404
386106404
4
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106408
386106408
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
8
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106411
386106411
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
11
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106415
386106415
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
15
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106416
386106416
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
16
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106424
386106424
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
24
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106602
386106602
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
2
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
386106616
386106616
6.35mm Pitch Beau PCB Ter...
16
10.0
Horizontal
1
Vertical
6.35
Barrier Strip
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38711
Molex
18.05.2020
38706
Molex
18.05.2020
38700
Molex
18.05.2020
38710
Molex
18.05.2020
38660
Molex
18.05.2020
6-1437652-8
TE Connectivity
29.05.2020
38740
Molex
18.05.2020
7-1437652-3
TE Connectivity
29.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성