您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
UNCA - 万向接头-固定销型(单向型)
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/unca_asmtab.prj},{NB=UNCA14},{MAT=JIS-SCM415},{ST=Manganese Phosphate},{AC=Strong Set Pin (Tolerance m6) (2Pcs.), Ring Spring (2Pcs.)},{DD=14},{D=26},{LL=29.5},{C=17},{E=8.5},{P=5.8},{PPATH=unca_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
UNCA6
UNCA6
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
6
12
31.0
15.5
9
4.5
3
UNCA8
UNCA8
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
8
15
36.0
18
10
5
3.5
UNCA10
UNCA10
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
10
20
42.0
21
12
6
4.5
UNCA12
UNCA12
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
12
23
52.0
26
15
7.5
5
UNCA14
UNCA14
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
14
26
59.0
29.5
17
8.5
5.8
UNCA16
UNCA16
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
16
30
74.0
37
22
11
6.5
UNCA18
UNCA18
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
18
33
81.0
40.5
23.5
11.75
7
UNCA20
UNCA20
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
20
36
87.0
43.5
25
12.5
8
UNCA25
UNCA25
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
25
44
105.0
52.5
30
15
10
UNCA30
UNCA30
SCM415
磷酸锰保护膜
2个高强度固定销(公差m6)、2个弹簧环
30
51
122.0
61
35
17.5
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UNKA - 万向接头-带键槽-螺纹孔型(单向型)
Misumi
30.06.2021
UNKW - 万向接头-带键槽-螺纹孔型(双向型)
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表