您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NGM - 中型齿轮传动马达
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/ngm.prj},{NB=NGM22-0.1-80},{TYPE=NGM},{DD=22},{OP=0.1},{OPALG=0.1,0.2,0.4},{RR=80},{D2=90},{DD1=24.5},{DD2=11},{BB=6},{L1=42},{L2=75},{LL=40},{LL1=35},{T1=12},{E=90},{F=55},{Q=65},{A=154},{P=130},{J=68.0},{R3=2},{R4=110},{R5=30},{R6=122},{N=0.0},{S=56.00},{K=42.0},{U=8},{R7=17},{R8=700},{R9=130},{V=7},{W=94.0},{R10=104.5},{R11=24.5},{R12=84},{R13=125},{R14=24},{R15=123},{A1=5.5},{A2=19.0},{A3=42.0},{A4=66.0},{A5=24.5},{A6=64.0},{R16=25.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
NGM18-0.1-10
NGM18-0.1-10
NGM
18
NGM22-0.1-80
NGM22-0.1-80
NGM
22
NGM28-0.2-100
NGM28-0.2-100
NGM
28
NGM32-0.4-120
NGM32-0.4-120
NGM
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPRC, CPRSC - 联轴器 - 刚性型-夹持型
Misumi
30.06.2021
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
07.06.2021
MCSLC, MCSLCLK, MCSLCRK, MCSLCWK - 膜片式联轴器 - 夹持型 - - 双膜片型 -
Misumi
11.05.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
SP40B, BSP40B, SSP40B - 链轮 40B
Misumi
14.07.2023
MR 2I 32...41 - Gearmotors MR 2I 32...41
Rossi
27.02.2024
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
SXRB, SXWB, SXWTB - 重载型用直线导轨 可互换·微预压型
Misumi
31.05.2023
SRZLF - 中载/重载直线导轨/互换-L尺寸指定型-滑轨
Misumi
29.05.2023
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
CPJLW - 联轴器 -爪型·十字爪型螺塞固定型-
Misumi
30.06.2021
C-CTCS - 脚轮 中载型 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
04.06.2021
MMB - 减速机 锥齿轮箱 -螺旋型圆锥齿轮-
Misumi
08.06.2021
Standard Gearmotor Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
24.02.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表