피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-MLHS, SH-MLHS - Precision Cleaning Keyless Bushings - Standard Type - Centering Function
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/sl_mlhs_asmtab.prj},{NB=SL-MLHS20},{CO=D},{DD=20},{DDTOL=+0.021/0},{D=38},{DTOL=0/-0.025},{D1=42.0},{PCD=30.8},{L2=24.1},{L3=15.3},{T=3.0},{T2=1.8},{Q=8},{L=18},{MAX=5},{MIN=4.134},{ANGLE=40.000},{NUM=4},{MASS=144},{PPATH=sl_mlhs/sl_mlhs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
ML
MXL(고정 볼트)
ⁿ/ₐ
Q
록킹 볼트 수량
ⁿ/ₐ
SL-MLHS5
SL-MLHS5
5
16
18.5
11.7
13.0
8.0
1.8
1.2
M3X10
4
SL-MLHS6
SL-MLHS6
6
19
21.5
14.0
14.3
9.0
2.0
1.3
M4X12
4
SL-MLHS8
SL-MLHS8
8
21
23.5
15.4
14.6
9.3
2.0
1.3
M4X12
4
SL-MLHS10
SL-MLHS10
10
23
25.5
17.5
14.8
9.5
2.0
1.3
M4X12
4
SL-MLHS11
SL-MLHS11
11
24
26.5
18.4
15.8
9.5
2.0
1.3
M4X12
4
SL-MLHS12
SL-MLHS12
12
26
28.5
20.2
18.0
10.5
2.5
1.5
M4X15
6
SL-MLHS14
SL-MLHS14
14
28
30.5
22.2
18.0
10.5
2.5
1.5
M4X15
6
SL-MLHS15
SL-MLHS15
15
29
31.5
23.2
19.0
11.5
2.5
1.5
M4X15
6
SL-MLHS16
SL-MLHS16
16
30
33.0
24.2
19.6
12.0
2.5
1.6
M4X15
6
SL-MLHS17
SL-MLHS17
17
31
33.5
25.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4X15
8
SL-MLHS18
SL-MLHS18
18
32
34.5
26.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4X15
8
SL-MLHS19
SL-MLHS19
19
33
35.5
27.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4X15
8
SL-MLHS20
SL-MLHS20
20
38
42.0
30.8
24.1
15.3
3.0
1.8
M5X18
8
SL-MLHS22
SL-MLHS22
22
40
44.0
32.8
24.1
15.3
3.0
1.8
M5X18
8
SL-MLHS24
SL-MLHS24
24
42
46.0
34.8
25.1
16.3
3.0
1.8
M5X18
8
SL-MLHS25
SL-MLHS25
25
43
47.0
35.8
26.1
17.3
3.0
1.8
M5X18
8
SL-MLHS28
SL-MLHS28
28
46
50.0
38.8
26.6
17.3
3.5
1.8
M5X18
10
SL-MLHS30
SL-MLHS30
30
48
52.0
40.8
26.6
17.3
3.5
1.8
M5X18
10
SL-MLHS32
SL-MLHS32
32
50
54.0
42.8
27.6
18.3
3.5
1.8
M5X18
10
SL-MLHS35
SL-MLHS35
35
57
62.0
48.4
30.0
19.5
4.0
2.0
M6X20
8
SL-MLHS38
SL-MLHS38
38
60
65.0
51.4
30.5
20.0
4.0
2.0
M6X20
10
SL-MLHS40
SL-MLHS40
40
62
67.0
53.4
31.0
20.5
4.0
2.0
M6X20
10
SL-MLHS42
SL-MLHS42
42
64
69.0
55.4
31.0
20.5
4.0
2.0
M6X20
10
SL-MLHS45
SL-MLHS45
45
67
72.0
58.4
31.5
21.0
4.0
2.0
M6X20
10
SL-MLHS48
SL-MLHS48
48
70
75.0
61.4
32.0
21.0
4.5
2.0
M6X20
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MD14C,MD14CN - Keyless bushing straight column high torque type
PRiCi FA
17.10.2023
CBLA,CBLAP - CBLA-
SRD-FA
27.04.2022
RTT - Locking assembly - Not self centering - Medium torque
HPC
17.02.2022
KLRR - Locking devices
Sati
15.12.2022
23356 - Keless locking couplings Form E short version
norelem
30.05.2024
E-MLA - Econony Straight Mecha Lock
Misumi
04.07.2023
GERMK - Clevis joints with clevis pin and circlip, right-hand thread
igus
12.02.2024
MI MSI MTI MIC - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
E-MLM - Econony Standard Mecha Lock
Misumi
04.07.2023
MLA, MLAP - Keyless Bushings -Straight Type-
Misumi
11.11.2021
AE 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
MLC 5006 20 x 47 - Spannsatz MLC 5006 20 x 47
Walther Flender
09.10.2023
E-MCK - Econony Mecha Lock with Easy Mounting
Misumi
04.07.2023
SDS Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성