您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LCSBN - 铝合金型材用支座/固定夹-圆支柱型
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/lcsbn_asmtab.prj},{NB=LCSBN5-6},{TYPE=LCSBN},{NO=5},{D=6},{IS=HFS5},{PPATH=lcsbn/lcsbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
IS
适用型材系列
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
Y
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
LCSBN5-6
LCSBN5-6
LCSBN
5
HFS5
35
10
10
20.5
6.5
22
5.5
9
3.5
10
5.8
10
3.5
6.5
3.5
M3
1.0
SCB3-6
LCSBN6-8
LCSBN6-8
LCSBN
6
HFS6
41
12
12
23.0
7.0
26
6.6
11
4.0
8
7.8
12
3.5
6.5
3.5
M3
1.0
SCB3-8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBLUQ8 - 重载用支架-边长80mm 160mm铝合金型材用
Misumi
30.06.2021
HFAFSZB - 铝合金型材用滑块-沉孔
Misumi
29.05.2023
HBLTD10-10, HBLTD10-12, HBLTDB10-10, HBLTDB10-12 - Brackets - For HFS10 Ser...
Misumi
24.02.2022
HBLDSWT8-45 - 三角形支架-HFS8-45系列边长45/90mm铝合金型材用
Misumi
30.06.2021
LCSA - 铝合金型材用支座-支柱垂直安装座型
Misumi
30.06.2021
HNTR8, HNTRSN8, HNTRZ8 - 铝合金型材用后装锁紧螺帽-5系列(槽宽10mm)
Misumi
30.07.2021
HATL5 - 铝合金型材用经济型后装螺栓 - 5系列(槽宽6mm)用 -
Misumi
30.07.2021
HBLFSNK6, HBLFSNE6 - 带突起支架 HFS6系列 边长30·60铝合金型材用
Misumi
30.06.2021
HFAFSTA - 铝合金型材用滑块 - 螺纹型 无倒勾 -
Misumi
29.05.2023
MABLH, MABLV - 铝合金型材用监控器安装臂-柔性活动型
Misumi
30.06.2021
HNTJ6, PACK-HNTJ6 - 铝合金型材用先装螺帽 -HFS6系列边长30·50·60·100铝合金型材用-
Misumi
16.05.2023
25-4136, 40-4336, 30-4366, 45-4366, 25-4136-Black, 40-4336-Black, 30-4366-B...
80/20
09.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表