您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HFBL45A10 12 6060, HFBL45A10 12 60120, GFBL45A10 12 6060, GFBL45A10 12 60120 - 加强型框架支架10系列-直角45°
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hfbl45a10_12_6060_asmtab.prj},{NB=GFBL45A10-12-6060-100},{MAT=G},{NO=6060},{L=100},{ALT1=},{FR1=60},{FR2=30},{N=1},{T=7.07},{AB1=42.5},{PPATH=hfbl45a10_12/hfbl45a10_12_6060_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
GFBL45A10-12-6060-100
GFBL45A10-12-6060-100
6060
GFBL45A10-12-60120-100
GFBL45A10-12-60120-100
60120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HCSB, HCBB - Caster for aluminum frame 2-point mounting type with flexible ...
Misumi
17.08.2023
GFBL45A8-4040, HFBL45A8-4040, HFBLY45A8-4040, GFBL45A8-4080, HFBL45A8-4080,...
Misumi
16.02.2023
HBLFSSW8-45 - 支架-HFS8-45-槽型反转支架-1槽4孔
Misumi
08.06.2021
HFLBT5, HFLBT6, HFLBTW5, HFLBTW6, HFLBT8, HFLBS5, HFLBS6, HFLBS8, NFLBT5, N...
Misumi
08.05.2023
HBLFSN8-45, HBLFSNB8-45, HBLFSNM8-45, HBLFSNK8-45 - 支架-HFS8-45-槽型反转支架
Misumi
08.06.2021
HBLFSND5, HBLFSND6, HBLFSND8, HBLFSND8-45, HBLFSNDB5, HBLFSNDB6, HBLFSNDB8,...
Misumi
08.06.2021
HBLFSDW10, HBLFSDWB10 - Brackets - 10 Series, Reversal Brackets, with Tab, ...
Misumi
19.06.2023
HBLTBS3 - 边长15mm铝合金型材用支架 - 挤压型支架 -
Misumi
16.05.2023
GFBL30A8-4545, GFBL30A8-4590, GFBL30A8-5050, GFBL30A8-50100 - Reinforced Fr...
Misumi
20.09.2022
HBLTS10-10, HBLTS10-12, HBLTSB10-10, HBLTSB10-12 - Brackets - For HFS10 Ser...
Misumi
24.02.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表