피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
GFC8-4040 - 플레임캡 -8시리즈(홈폭10mm)알루미늄프레임용(대응프레임 GFC8-4040)-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/gfc8_4040.prj},{NB=GFC8-4040-B},{NO=4040},{COLOR=B},{L1=40},{L2=40},{H1=11},{H2=3},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
GFC8-4040-B
GFC8-4040-B
GFC8
폴리아미드
4040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HBLFS8, HBLFSB8 - 브라켓-HFS8-돌기붙이브라켓
Misumi
30.06.2021
HFCB8 - 프레임캡- HFS8볼트고정
Misumi
08.06.2021
HFC5, HFCL5 - 프레임캡 -5시리즈(홈폭6mm)알루미늄프레임용-
Misumi
16.05.2023
HBLFSND5, HBLFSND6, HBLFSND8, HBLFSND8-45, HBLFSNDB5, HBLFSNDB6, HBLFSNDB8,...
Misumi
08.06.2021
HBLBS - 이종사이즈프레임접속브라켓
Misumi
30.06.2021
GFC6-3030 - 프레임캡 -6시리즈(홈폭8mm)알루미늄프레임용(대응프레임 GFC6-3030)-
Misumi
16.05.2023
HUJ - 브라인드조인트부품-심플조인트키트
Misumi
30.06.2021
HBLFSNT8 - 커버붙이브라켓-HFS8 40mm각
Misumi
30.06.2021
LE-8-4040N - Aluminium Profile 40 Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
HBLPL - 플레이트 브라켓
Misumi
30.06.2021
HFC8-45, HFCL8-45, HFC6-8 - 프레임캡- HFS8-45
Misumi
16.05.2023
HBLTBA - 자유 앵글브라켓-프레임측면+프레임측면장착
Misumi
30.06.2021
HFC6, HFCL6 - 프레임캡- HFS6볼트고정
Misumi
16.05.2023
HFCB6 - 프레임캡- HFS6볼트고정
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성