您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-HGBS, SH-HGBS, SHD-HGBS - Precision Cleaning Hinge Bolt - Male Thread Type - Standard Type - Right-Hand Thread
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_hgbs.prj},{NB=SL-HGBS8-15-28-8},{CO=DE},{DD=8},{D=15},{D1=15,20},{L=28},{W=8},{M=8},{AMIN=4},{RR=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LLMAX
l max
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
AMIN
A min
[mm]
RR
r
[mm]
SL-HGBS3-8-13-3
SL-HGBS3-8-13-3
3
3
6
17
4
3
0.8
SL-HGBS4-8-16-4
SL-HGBS4-8-16-4
4
4
8
20
4
4
0.8
SL-HGBS5-10-19-5
SL-HGBS5-10-19-5
5
5
10
24
5
4
0.8
SL-HGBS6-12-24-6
SL-HGBS6-12-24-6
6
6
12
32
8
4
0.8
SL-HGBS8-15-28-8
SL-HGBS8-15-28-8
8
8
16
36
8
4
0.8
SL-HGBS10-20-37-10
SL-HGBS10-20-37-10
10
10
20
47
12
5
0.8
SL-HGBS12-20-42-12
SL-HGBS12-20-42-12
12
12
24
52
12
6
0.8
SL-HGBS14-25-49-14
SL-HGBS14-25-49-14
14
14
28
61
14
7
1.6
SL-HGBS16-30-53-16
SL-HGBS16-30-53-16
16
16
32
65
14
7
1.6
SL-HGBS20-30-65-20
SL-HGBS20-30-65-20
20
20
40
79
16
9
1.6
SL-HGBS25-36-73-22
SL-HGBS25-36-73-22
25
22
44
91
20
9
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HS 38/23 - HALFEN T-head bolts HS 38/23
Halfen
02.08.2021
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
HCDG, HCDGH, SHCDG - 铰链销-带肩扣环固定型-L尺寸固定型
Misumi
02.06.2021
HGBB, HGBM, HGBS - 铰链螺栓-外螺纹型-标准型-右旋螺纹
Misumi
30.06.2021
AB - Support Bolt
ID: Industrial Dynamics
26.07.2023
BN 256 - T-head bolts with square neck (DIN 186 A), steel 3.6 / 4.6, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 210233 - Eye screws - Stainless steel A2 - DIN 444
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表