피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SH-RSHMMC, SH-RSHMPA - Precision Cleaning MC Nylon, Polyacetal Pushers - Threaded Set Round
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sh_rshmmc_asmtab.prj},{NB=SH-RSHMMC10},{MAT=1},{CO=Precision Cleaning},{D=10},{L=15},{MP=M5x0.8},{M=5},{P=0.800},{M1P=M6x1.0},{M1=6},{P1=1.000},{LL=7.0},{SR1=10},{F=7.0},{GG=2.0},{LL1=5},{LL2=4},{W=8},{PPATH=sh_rshmmc/sh_rshmmc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxPiTch(일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
SR1
[mm]
F
[mm]
GG
(g)
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
SH-RSHMMC6
SH-RSHMMC6
Precision Cleaning
6
10
M3x0.5
3.0
6
4.5
1.5
5
4
5
SH-RSHMMC8
SH-RSHMMC8
Precision Cleaning
8
12
M4x0.7
4.5
8
6.0
1.5
5
4
7
SH-RSHMMC10
SH-RSHMMC10
Precision Cleaning
10
15
M5x0.8
7.0
10
7.0
2.0
5
4
8
SH-RSHMMC12
SH-RSHMMC12
Precision Cleaning
12
16
M6x1.0
8.0
12
10.0
2.0
5
4
10
SH-RSHMMC15
SH-RSHMMC15
Precision Cleaning
15
20
M8x1.25
10.0
16
12.0
2.5
6
5
14
SH-RSHMMC16
SH-RSHMMC16
Precision Cleaning
16
20
M8x1.25
10.0
16
12.0
2.5
6
5
14
SH-RSHMMC20
SH-RSHMMC20
Precision Cleaning
20
25
M10x1.5
12.0
20
14.0
2.5
8
6
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성