피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FJSC - 플로팅 조인트- 판금홀더
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjsc_asmtab.prj},{NB=FJSC4-0.7},{MATFJ=1045 Steel},{MATH=Low Carbon Steel},{HARD=500HV~},{MP=4-0.7},{T=2.3},{TTOLH=+/-0.19},{TTOLJ=+0.3/+0.25},{HH=2},{D=7},{B=10},{C=11.5},{D1=8.0},{W=19},{H=26},{AA=6},{HH1=14},{LL=6},{P=10.0},{DD=4.5},{TCU=54},{M=4},{MMIN=3.242},{PPATH=fjsc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATFJ
플로팅 조인트 재질
ⁿ/ₐ
MATH
홀드 부 재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TTOLH
T 홀더허용차
[mm]
TTOLJ
T 조인트 공차
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
HH1
h1
[mm]
LL
l
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
TCU
최대 사용 인장 압축력
[N]
FJSC3-0.5
FJSC3-0.5
S45C
SPHC
500HV~
3-0.5
2.3
+/-0.19
+0.3/+0.25
2
6
8
9.2
6.5
16
25
5
14
6
8.0
4.5
19
FJSC4-0.7
FJSC4-0.7
S45C
SPHC
500HV~
4-0.7
2.3
+/-0.19
+0.3/+0.25
2
7
10
11.5
8.0
19
26
6
14
6
10.0
4.5
54
FJSC5-0.8
FJSC5-0.8
S45C
SPHC
500HV~
5-0.8
3.2
+/-0.23
+0.35/+0.3
3
8
12
13.9
9.0
22
33
7
18
8
12.0
5.5
123
FJSC6-1.0
FJSC6-1.0
S45C
SPHC
500HV~
6-1.0
3.2
+/-0.23
+0.35/+0.3
3
10
14
16.2
11.0
25
34
8
18
8
14.0
5.5
123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성