BMUF, BMUFM, BMUFR, BMUFS, BMUFC, G-BMUF, G-BMUFM, G-BMUFR, G-BMUFS, G-BMUFC - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMUF시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmuf.prj},{NB=BMUF4-Q1-R1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMUF1-Q1-R1-G2-K2
BMUF1-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
0
0
4
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF2-Q1-R1-G2-K2
BMUF2-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
40
1
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF3-Q1-R1-G2-K2
BMUF3-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
40
2
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF4-Q1-R1-G2-K2
BMUF4-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
40
3
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF5-Q1-R1-G2-K2
BMUF5-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
40
4
12
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF6-Q1-R1-G2-K2
BMUF6-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
40
5
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF7-Q1-R1-G2-K2
BMUF7-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
7
40
6
16
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF8-Q1-R1-G2-K2
BMUF8-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
8
40
7
18
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성