SSTF, SSTFM, SSPF - 安装用底座-侧面安装型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sstf_asmtab.prj},{NB=SSTF20},{TS=S},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=82},{B=45},{E=40},{S=40},{F=62},{G=25},{H=42.0},{T=12},{LL=25},{HH=22},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BT=6.0000},{BL=25.0000},{PINLENGTH=20.0000},{LE1=8.0000},{LE2=10.0000},{PPATH=sstf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
(E)
[mm]
S
(S)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
(H)
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
J
(J)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
SSTF10
SSTF10
FC250
止动螺丝
10
0/+0.015
58
35
26
26
42
19
28.0
12
18
15
4.5
11
M4
0
0
SSTF12
SSTF12
FC250
止动螺丝
12
0/+0.018
64
35
28
28
47
18
30.0
12
18
16
5.5
13
M4
0
0
SSTF15
SSTF15
FC250
止动螺丝
15
0/+0.018
72
40
31
31
52
20
33.5
12
20
18
6.6
15
M5
0
0
SSTF20
SSTF20
FC250
止动螺丝
20
0/+0.021
82
45
40
40
62
25
42.0
12
25
22
6.6
15
M5
0
0
SSTF25
SSTF25
FC250
止动螺丝
25
0/+0.021
100
60
49
49
75
36
51.5
12
30
27
9.0
18
M6
0
0
SSTF30
SSTF30
FC250
止动螺丝
30
0/+0.021
106
60
54
54
80
36
57.0
12
30
30
9.0
18
M6
0
0
SSTF35
SSTF35
FC250
止动螺丝
35
0/+0.025
118
80
65
65
90
40
67.5
15
40
35
11.0
20
M8
0
0
SSTF40
SSTF40
FC250
止动螺丝
40
0/+0.025
125
80
70
70
95
40
73.0
15
40
38
11.0
20
M8
0
0
SSTF50
SSTF50
FC250
止动螺丝
50
0/+0.025
140
100
80
80
106
50
83.0
15
50
43
14.0
24
M10
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表