KJPMK, KJPMKH, KJPMKS, KJPMKC - 检查夹具用插入销 -外螺纹锥型圆形-角度选择型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpmk_asmtab.prj},{NB=KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5-K10},{MAT=S45C},{HARD=-},{ALT3=},{D=12},{KS=10},{S=0},{SS=4.000},{ALT5=},{P=6.81},{PMIN3=5.210},{MS=4},{L=0},{B=5},{X=5},{ALT4=},{ZC=0},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT1=},{ALT7=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpmk/kjpmk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
X
X固定型
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPMK10-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK10-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
10
0/-0.02
5
1.8
1.8
不能使用
KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
12
0/-0.02
5
1.8
1.8
不能使用
KJPMK16-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK16-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
16
0/-0.02
5
1.8
1.8
不能使用
KJPMK20-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK20-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
20
0/-0.02
5
1.8
1.8
不能使用
KJPMK25-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK25-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
25
0/-0.02
5
1.8
1.8
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表