피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
XYSCG - [High Precision] Linear Ball Guide Stages XY-Axis Stages Feed Screws
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyscg_asmtab.prj},{NB=XYSCG50},{A=50},{MAPA=12},{AMLP=6.0},{AMLY=6.8},{AMLR=6.0},{MRP=0.24},{MRY=0.28},{MRR=0.24},{W1=0.56},{W2=0.56},{E=12},{F=18.5},{J=11.3},{K=31.0},{D=13.0},{G=8.9},{R=26.5},{T=32},{T1=4.5},{P=10},{Q=10.5},{L=24.9},{X=40},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{TS=XY},{MAT=440C Stainless Steel},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=SUS304WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=SUS303},{NO=50},{STG=50x50},{HLC=144.2},{MAP=25},{MAY=15},{PA=30},{B=19},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{AC=SCB3-6},{ACCM=3},{ACCL=6},{MATAC=304C Stainless Steel},{MM1=6},{MM2=13},{PS=05},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
HLC
수평내하중
[N]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
MAP
이동정밀도 - 피칭
[s]
MAY
이동정밀도 - 요잉
[s]
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[s/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[s/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[s/N*cm]
PA
평행도
[microns]
W
자중
[kg]
B
[mm]
DIST
이동량
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
d
[mm]
G
g
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XYSCG25
XYSCG25
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
25
25x25
38.2
3
10
30
25
2.0
2.0
2.0
3.00
2.20
3.00
30
0.14
25
+/-3.2
7
9.0
6.8
15.0
9.3
7.0
20.5
24
3.7
6
8.5
19.0
20
2.5
4.2
2.5
SCB2-4
XYSCG40
XYSCG40
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
40
40x40
95.2
1
12
25
15
5.0
5.0
5.0
0.63
0.70
0.63
30
0.46
24
+/-6.5
12
18.5
11.3
26.0
13.0
8.9
26.5
32
4.5
10
10.5
24.9
32
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XYSCG50
XYSCG50
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
50
50x50
144.2
1
12
25
15
6.0
6.8
6.0
0.24
0.28
0.24
30
0.56
19
+/-6.5
12
18.5
11.3
31.0
13.0
8.9
26.5
32
4.5
10
10.5
24.9
40
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XYSCG60
XYSCG60
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
60
60x60
192.1
1
12
25
15
9.0
10.0
9.0
0.13
0.16
0.13
30
0.80
14
+/-6.5
12
18.5
11.3
36.0
13.0
8.9
26.5
32
5.0
10
10.5
24.9
50
4.5
8.0
4.0
SCB4-6
XYSCG70
XYSCG70
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
70
70x70
219.7
1
12
25
15
12.9
13.8
12.9
0.09
0.10
0.09
30
1.16
14.5
+/-6.5
12
18.5
11.3
46.5
13.0
10.0
29.5
36
6.0
10
11.5
28.0
60
4.5
8.0
4.5
SCB4-6
XYSCG80
XYSCG80
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
80
80x80
255.8
3
15
25
15
17.7
18.2
17.7
0.06
0.08
0.06
40
1.80
43.5
+/-6.5
17
20.0
11.3
55.0
18.0
10.8
34.5
40
6.5
10
14.5
30.8
70
4.5
8.0
5.3
SCB4-6
XYSCG100
XYSCG100
SUS440C
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304 WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
100
100x100
329.6
3
15
25
15
30.7
31.8
30.7
0.03
0.04
0.03
40
2.66
-5
+/-6.5
17
20.0
11.3
67.5
18.0
10.8
34.5
40
6.5
10
14.5
30.8
90
4.5
8.0
5.3
SCB4-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성