您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
XSGL - X轴滑台-细长型-直线式滚珠
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsgl_asmtab.prj},{NB=XSGL40},{TYPE=XSGL},{MATB=440C Stainless Steel-C},{STB=Electroless Nickel Plating},{MATBL=440C Stainless Steel-C},{HARDBL=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{A=40},{STG=40x80},{DIST=+/-12.5},{MR=10},{AL=147\{15\}},{S=3},{MP=8},{P=25},{Y=15},{MLRP=6.8},{MLRY=6.8},{MLRR=5.0},{MRP=0.15},{MRY=0.13},{MRR=0.25},{PA=20},{TARE=0.44},{ALT1=},{T=120},{T1=4.5},{E=4.5},{D=9.3},{G=8.5},{Q=10.5},{K=15.0},{J=6.8},{X=20},{DD1=2.5},{DD2=4.2},{LL=2.0},{PPATH=xsgl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATBL
钢珠材质
ⁿ/ₐ
HARDBL
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATMHB
千分尺旋钮支架材质
ⁿ/ₐ
STMHB
千分尺旋钮支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATTH
前端支承零件材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
MR
最小刻度 (千分尺旋钮型)
[microns/scale]
AL
关于容许负载
[N {kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
MP
移动精度 - 平行度
[microns]
P
移动精度 - 平行上下摆动
[arcsec]
Y
移动精度 - 左右摇动
[arcsec]
MLRP
容许力距负载 - 平行上下摆动
[N*m]
MLRY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
MLRR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
MRP
力矩刚性 - 平行上下摆动
[sec/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[sec/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[sec/N*cm]
PA
平行度
[microns]
TARE
自重
[kg]
XSGL40
XSGL40
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
40
40x80
+/-12.5
10
147{15}
3
8
25
15
6.8
6.8
5.0
0.15
0.13
0.25
20
0.44
XSGL60
XSGL60
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
60
60x120
+/-25
10
198{20}
3
8
25
15
10.0
10.0
6.8
0.08
0.07
0.14
20
0.98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表