LPM , LPU , LPX , LPDM , LPDU , LPDX - 위치결정핀 플랜지 타입-선단형상 선택 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/lpmja.prj},{NB=LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=LP},{MSS=M},{TSS=A},{D=6},{P=5.00},{B=2.0},{R=3},{G=0},{L=6},{T=1.0},{H=11},{WFX=1.8},{MFX=M3},{MMAX=3},{MMIN=2.459},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{CFX=1.000},{LLFX=5.000},{U=9.5},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MC
재질기호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
H
h
[mm]
W
(W)
[mm]
M1
M 일반나사
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
LPMJA2-P2.50-B1.5-R2-L2-T...
LPMJA2-P2.50-B1.5-R2-L2-T...
J
2
0.5
7
0.0
0
0
LPMJA3-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
LPMJA3-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
J
3
0.5
8
0.0
0
0
LPMJA4-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
LPMJA4-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
J
4
1.0
9
0.0
0
0
LPMJA5-P4.00-B2.0-R2-L5-T...
LPMJA5-P4.00-B2.0-R2-L5-T...
J
5
1.0
10
0.0
0
0
LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T...
LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T...
J
6
1.0
11
0.0
0
0
LPMJA8-P6.00-B2.0-R3-L8-T...
LPMJA8-P6.00-B2.0-R3-L8-T...
J
8
1.5
13
0.0
0
0
LPMJA10-P8.00-B3.0-R4-L10...
LPMJA10-P8.00-B3.0-R4-L10...
J
10
2.0
15
0.0
0
0
LPMJA12-P10.00-B3.0-R5-L1...
LPMJA12-P10.00-B3.0-R5-L1...
J
12
2.0
17
0.0
0
0
LPMJA16-P13.00-B5.0-R7-L1...
LPMJA16-P13.00-B5.0-R7-L1...
J
16
3.0
21
0.0
0
0
LPMJA20-P16.00-B5.0-R8-L2...
LPMJA20-P16.00-B5.0-R8-L2...
J
20
3.0
25
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성