피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXEBT, PFXEBT, SFXEBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type - Compact type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxebt.prj},{NB=FXEBT16-9-F12-M6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{Y=9},{F=12},{M=6},{V=19},{H=42},{T=5.0},{MM1=M5},{MM13D=5},{W=25},{A=33},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{APC=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXEBT6-6-F6-M3
FXEBT6-6-F6-M3
FXEBT
6
6
8
26
3.5
M4
14
19
1.5
8
FXEBT8-7-F8-M4
FXEBT8-7-F8-M4
FXEBT
8
8
10
28
4.0
M4
15
21
2.0
10
FXEBT10-8-F7-M4
FXEBT10-8-F7-M4
FXEBT
10
10
13
32
4.5
M4
16
25
2.0
10
FXEBT12-9-F10-M5
FXEBT12-9-F10-M5
FXEBT
12
12
15
36
5.0
M5
20
28
2.0
10
FXEBT13-9-F10-M5
FXEBT13-9-F10-M5
FXEBT
13
13
16
38
5.0
M5
22
29
2.0
10
FXEBT15-9-F12-M6
FXEBT15-9-F12-M6
FXEBT
15
15
18
40
5.0
M5
24
31
2.0
10
FXEBT16-9-F12-M6
FXEBT16-9-F12-M6
FXEBT
16
16
19
42
5.0
M5
25
33
2.0
10
FXEBT17-9-F12-M6
FXEBT17-9-F12-M6
FXEBT
17
17
20
44
5.0
M5
28
34
2.0
10
FXEBT18-9-F12-M6
FXEBT18-9-F12-M6
FXEBT
18
18
21
46
5.0
M5
31
36
2.0
10
FXEBT20-12-F10-M6
FXEBT20-12-F10-M6
FXEBT
20
20
24
50
7.0
M6
32
40
3.0
10
FXEBT22-12-F10-M6
FXEBT22-12-F10-M6
FXEBT
22
22
26
52
7.0
M6
34
42
3.0
10
FXEBT25-12-F14-M8
FXEBT25-12-F14-M8
FXEBT
25
25
29
55
7.0
M6
38
45
3.0
10
FXEBT30-14-F12-M8
FXEBT30-14-F12-M8
FXEBT
30
30
34
65
9.0
M8
42
54
4.0
10
FXEBT35-14-F12-M8
FXEBT35-14-F12-M8
FXEBT
35
35
39
70
9.0
M8
50
59
4.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FXFBT, PFXFBT, SFXFBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type...
Misumi
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성