您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SH-BNGS - Precision Cleaning Bearing Lock Nuts - Square Type (Coarse Thread)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sh_bngs_asmtab.prj},{NB=SH-BNGS8},{AC=Set Pieces, Set Screw},{M=8},{MP1=M8 x 1.25},{MP2=M8 x 1.0},{D=17.0},{DD=13},{F=14},{B=6.5},{C=4},{S=0.5},{MM=M3 (with Set Piece)},{MMIN1=6.647},{MMIN2=6.917},{MMMIN=2.459},{MMMAX=3.000},{P1=1.250},{PPATH=sh_bngs/sh_bngs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 螺距(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
SH-BNGS3
SH-BNGS3
Precision Cleaning
3
M3 x 0.5
11.5
4
10
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SH-BNGS4
SH-BNGS4
Precision Cleaning
4
M4 x 0.7
11.5
5
10
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SH-BNGS5
SH-BNGS5
Precision Cleaning
5
M5 x 0.8
13.5
9
11
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SH-BNGS6
SH-BNGS6
Precision Cleaning
6
M6 x 1.0
14.5
10
12
5.5
3
0.5
M3 (带螺丝套件)
SH-BNGS8
SH-BNGS8
Precision Cleaning
8
M8 x 1.25
17.0
13
14
6.5
4
0.5
M3 (带螺丝套件)
SH-BNGS10
SH-BNGS10
Precision Cleaning
10
M10 x 1.5
20.0
16
17
8.0
5
1.0
M4 (带螺丝套件)
SH-BNGS12
SH-BNGS12
Precision Cleaning
12
M12 x 1.75
22.0
17
19
8.0
5
1.0
M4 (带螺丝套件)
SH-BNGS16
SH-BNGS16
Precision Cleaning
16
M16 x 2.0
25.0
21
22
10.0
6
1.0
M4 (带螺丝套件)
SH-BNGS20
SH-BNGS20
Precision Cleaning
20
M20 x 2.5
35.0
26
30
13.0
8
1.0
M4 (带螺丝套件)
SH-BNGS24
SH-BNGS24
Precision Cleaning
24
M24 x 3.0
43.0
33
35
15.0
10
2.0
M5 (带螺丝套件)
SH-BNGS30
SH-BNGS30
Precision Cleaning
30
M30 x 3.5
48.0
39
40
20.0
14
2.0
M6 (带螺丝套件)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B4-14 - Vis trapézoïdale roulée en acier 2 filets
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
NLSBWF, LSBWF, PLSBWF, BLSBWF, SLSBWF, ALSBWF, ABLSBWF - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 ...
Misumi
29.05.2023
Compact Type SRS-S/M/N
THK
23.05.2024
SDWA-31C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
14.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表