피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-BA - Economy Thrust Roll Bearing
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/e_ba0414.prj},{NB=E-BA1024},{PN=E-BA1024},{DD=10},{D=24},{B=2},{F=23},{F1=12},{DD1=10},{D1=24},{B1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
E-BA0414
E-BA0414
4
14
2
13
5
4
14
1
E-BA0515
E-BA0515
5
15
2
14
6
5
15
1
E-BA0619
E-BA0619
6
19
2
18
7
6
19
1
E-BA0821
E-BA0821
8
21
2
20
9
8
21
1
E-BA1024
E-BA1024
10
24
2
23
12
10
24
1
E-BA1226
E-BA1226
12
26
2
25
14
12
26
1
E-BA1528
E-BA1528
15
28
2
27
17
15
28
1
E-BA1730
E-BA1730
17
30
2
29
19
17
30
1
E-BA2035
E-BA2035
20
35
2
34
22
20
35
1
E-BA2542
E-BA2542
25
42
2
41
29
25
42
1
E-BA3047
E-BA3047
30
47
2
46
34
30
47
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 416534 - Washer for bolt with clamping sleeve - Stainless steel A4 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 65008 - Flat washers without chamfer (DIN 134), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 65363 - Conical spring washers for fastening joints (DIN 6796), spring s...
Bossard Catalog
31.10.2023
WGWA QCMT SCFT SSPT - Hexagon socket plastic screw
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
FA - Needle type
XUANMU
15.11.2023
BN 733 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type sprin...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6796 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
EPOW, PTW, PKW - PEEK와셔
Misumi
30.06.2021
C-BA0619, C-BA0821, C-BA1024, C-BA1226, C-BA1528, C-BA1730, C-BA2035, C-BA2...
Misumi
21.04.2022
BBL_0414_3047_E-BBL0414_3047 - Thrust needle roller bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
BN 716 - Flat washers without chamfer, large series (VSM 13904), steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
3055, 3258, 3260, 3261 - Washer
80/20
20.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성