C-BSSTA3205, C-BSSTAK3205, C-BSSCA3205, C-BSSCAK3205 - Rolled Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.32 Lead5-
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bssca3205_asmtab.prj},{NB=C-BSSTA3205-250},{AG=C7},{TS=Standard},{SD=32},{LEAD=05},{L=250},{F=33},{P=20},{ALT12=},{SWNC=0},{FWNC=0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{Q=0},{G=0},{ALT5=},{FC=0},{ALT6=},{MC=0},{M=8},{LL=20},{ALT7=},{WALT7=27.000},{L1ALT7=9.000},{L2ALT7=13.000},{ALT8=},{KC=0},{ALT9=},{K=0},{S=0},{ALT10=},{SC=0},{SWC=0},{SGC=0},{ALT13=},{D1=32.000},{D3=25.000},{D4=23.900},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=16.350},{W=1.350},{ML=20.000},{PITCH=1.500},{PPATH=c_bssca3205/c_bssca3205_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
SD
螺纹直径
[mm]
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
BB
[mm]
TT
[mm]
C-BSSTA3205-250
C-BSSTA3205-250
C-BSSTA3205
标准
32
05
110
8
20
6
3.5
C-BSSTAK3205-250-F33-P11
C-BSSTAK3205-250-F33-P11
C-BSSTAK3205
F·P指定型
32
05
110
8
20
4
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FF - 螺杆支撑座(圆型支撑侧)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
C-BSST3232, C-BSSTK3232, C-BSSC3232, C-BSSCK3232 - 压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 - 轴径32 导程32...
Misumi
21.04.2022
24000 - 梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
norelem
30.05.2024
C-BSSA2525 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.25 Lead25-
Misumi
03.12.2021
Slider-Rail
igus
01.05.2020
TH型
THK
23.05.2024
ZG05C - 精密输送机/同步带双列型(带宽10mm)/头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)
HEFA
29.04.2024
PBS1004,PBS1010,PBE1004 - 研磨丝杠-J系列轴径10-导程4·10-精度C5·C7
PRiCi FA
17.10.2023
轴径32,导程6(PFT)
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
丝杠轴外径32, 导程5
黑田精工株式会社
08.02.2024
PBS2505,PBS2510,PBS2520,PBE2510,PBE2520 - 研磨丝杠-J系列轴径25-导程5·10·20-精度C5·C7
PRiCi FA
17.10.2023
C-BSSTH3205, C-BSSTHK3205, C-BSSCH3205, C-BSSCHK3205 - Rolled Ball Screws S...
Misumi
02.06.2021
Gleitgewindemutter - GGF-D
Neff Gewindetriebe
13.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表