피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MFCNW, MFCNW-S, MFCNW-DS - 플랜지붙이무급유부시 - 센터플랜지형 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfcnw.prj},{NB=MFCNW12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{F=0},{A=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
STH
하우징표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFCNW6
MFCNW6
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFCNW8
MFCNW8
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFCNW10
MFCNW10
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFCNW12
MFCNW12
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFCNW13
MFCNW13
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFCNW16
MFCNW16
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFCNW20
MFCNW20
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFCNW25
MFCNW25
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFCNW30
MFCNW30
-
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성