피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-MUCZ, E-MUCTZ - Economy Oil Free Bush - Intermediate Flange Type
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/e_muctz.prj},{NB=E-MUCZ16-30},{TS=Z},{DD=16},{L=30},{D=22},{DAA=21.5},{L1=6},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD3D=30},{F3D=18},{A3D=24},{R=1.5},{LL=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DAA
Da
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
E-MUCTZ8-20
E-MUCTZ8-20
8
12
11.5
5
27
4
2.2
3.5
6.0
0
0
19
E-MUCTZ10-25
E-MUCTZ10-25
10
14
13.5
6
29
4
2.2
3.5
6.0
0
0
21
E-MUCTZ12-25
E-MUCTZ12-25
12
18
17.5
6
36
5
3.0
4.5
7.5
0
0
26
E-MUCZ16-30
E-MUCZ16-30
16
22
21.5
6
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
E-MUCZ20-50
E-MUCZ20-50
20
28
27.5
8
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
E-MUCZ25-60
E-MUCZ25-60
25
33
32.5
8
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
E-MUCTZ30-70
E-MUCTZ30-70
30
38
37.5
10
63
8
4.2
6.6
11.0
0
30
40
E-MUCTZ40-80
E-MUCTZ40-80
40
50
49.5
13
82
10
5.2
9.0
14.0
0
38
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MFCKW, MFCKW-S - 플랜지붙이무급유부시 - 센터플랜지형 - 사각플랜지
Misumi
30.06.2021
MPFZU - 무급유부시-동합금플랜지-살얇은형타입
Misumi
30.06.2021
MHSR - 주물형 부시하우징유닛
Misumi
30.06.2021
MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 돌출싱글 - 원형플랜지
Misumi
15.09.2021
MPSZ, MPKZ - 무급유부시동합금스러스트타입-접시 볼트홀/저두볼트
Misumi
30.06.2021
플랜지 타입 - 초중하중형 HSR-HA형
THK
23.05.2024
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
MPNTW - 나사 케이스붙이무급유부시-동합금플랜지타입-더블타입
Misumi
29.12.2022
C-MFK - Economy OIL Free Bushings Housing Type - Square Flange
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성