您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSCBNJ,SH-SSCBNJ,SHD-SSCBNJ,SL-SSCLSJ,SH-SSCLSJ,SHD-SSCLSJ,SL-SCSNAJ,SH-SCSNAJ,SL-SCSNAWJ,SH-SCSNAWJ - Precision Cleaning Shaft Collars - Slit, Bearing Fixing - Compact Type
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscbnj_asmtab.prj},{NB=SL-SSCBNJ17-21},{CO=SL-},{D=17},{TS=SN},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{MAT=304},{ST=-},{DSS=21},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw 1 Pc. (SUS)},{B=9.5},{B1=12},{D1=30},{M=M3},{BB=8},{C=0.5},{L=10},{DD=3.5},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.5},{Y=4},{Z=12.0},{PPATH=sl_sscbnj/sl_sscbnj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
AB
Applicable Bearings (Outer Diameter)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SL-SSCBNJ8-11
SL-SSCBNJ8-11
SL-SSCBNJ
8
1根内六角螺栓(SUS)
678ZZ(12)-688ZZ(16)
9.0
12
22
M3
8
3.5
3.00
1.5
7.0
4
7.0
SL-SSCBNJ10-13
SL-SSCBNJ10-13
SL-SSCBNJ
10
1根内六角螺栓(SUS)
6800ZZ(19)
9.5
12
25
M3
8
3.5
3.00
1.5
8.0
4
9.0
SL-SSCBNJ12-15
SL-SSCBNJ12-15
SL-SSCBNJ
12
1根内六角螺栓(SUS)
6801ZZ(21)
9.5
12
25
M3
8
3.5
3.00
1.5
9.0
3
9.0
SL-SSCBNJ15-18
SL-SSCBNJ15-18
SL-SSCBNJ
15
1根内六角螺栓(SUS)
6802ZZ(24)-6902ZZ(28)
9.5
12
30
M3
8
3.5
3.00
1.5
11.0
3
11.0
SL-SSCBNJ17-21
SL-SSCBNJ17-21
SL-SSCBNJ
17
1根内六角螺栓(SUS)
6903ZZ(30)-6003ZZ(35)
9.5
12
30
M3
8
3.5
3.00
1.5
11.5
4
12.0
SL-SSCBNJ20-23
SL-SSCBNJ20-23
SL-SSCBNJ
20
1根内六角螺栓(SUS)
6704ZZ(27)-6804ZZ(32)
9.5
13
36
M3
8
3.5
3.00
1.5
13.0
5
13.0
SL-SSCBNJ25-28
SL-SSCBNJ25-28
SL-SSCBNJ
25
1根内六角螺栓(SUS)
6805ZZ(37)
11.5
15
42
M4
10
4.5
3.75
1.5
16.5
5
16.5
SL-SSCBNJ30-35
SL-SSCBNJ30-35
SL-SSCBNJ
30
1根内六角螺栓(SUS)
6906ZZ(47)
14.0
18
50
M5
12
5.5
4.50
1.5
20.0
6
20.0
SL-SSCBNJ35-41
SL-SSCBNJ35-41
SL-SSCBNJ
35
1根内六角螺栓(SUS)
6907ZZ(55)
14.0
18
55
M5
12
5.5
4.50
2.0
22.5
6
21.0
SL-SSCBNJ40-45
SL-SSCBNJ40-45
SL-SSCBNJ
40
1根内六角螺栓(SUS)
6908ZZ(62)
14.0
18
60
M5
12
5.5
4.50
2.0
25.0
6
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCBNJ, PSCBNJ, SSCBNJ, SCSNAJ, SCSNAWJ, SCLSJ, PSCLSJ, SSCLSJ - 固定环 - 固定轴承用...
Misumi
30.06.2021
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
GDH25B,GDH25N,GDH25S,GDH26B,GDH26N,GDH26S - 固定轴承用型-开口紧凑型-短凸头型\长凸头型
PRiCi FA
17.10.2023
C-SCSBNAW - 经济型 固定环 - 开口型 轴承固定型 -
Misumi
12.09.2022
SL-SSCSBS, SH-SSCSBS, SHD-SSCSBS, SL-SSCSBR, SH-SSCSBR, SHD-SSCSBR,SL-SCSRA...
Misumi
31.01.2024
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
NSC-CB - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
10.11.2021
SL-SSCBRJ, SH-SSCBRJ, SHD-SSCBRJ, SL-SSCBSJ, SH-SSCBSJ, SHD-SSCBSJ,SL-SCSRA...
Misumi
09.01.2024
C-SB1200, C-SB2200, C-SB1201, C-SB2201, C-SB1202, C-SB2202, C-SB1203, C-SB2...
Misumi
29.05.2023
PRB-256 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
BSB - 标准型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BJL01_12 - 外螺纹轴承 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SKF-011 - Ball Bearings - Standard, Open
Reid Supply
22.02.2022
SUS-BAY11 - 耐高温油脂深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表