피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SCNPAW - Economy Shaft Collars - Split
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/c_scnpaw_asmtab.prj},{NB=C-SCNPAW12-8},{D=12},{B=8},{C=0.5},{L=12},{PPATH=c_scnpaw/c_scnpaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M1
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C-SCNPAW6-8
C-SCNPAW6-8
6
20
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4
C-SCNPAW8-8
C-SCNPAW8-8
8
25
M3
3.4
6.0
1.5
8.0
5
C-SCNPAW10-8
C-SCNPAW10-8
10
30
M3
3.4
6.0
1.5
9.0
5
C-SCNPAW12-8
C-SCNPAW12-8
12
30
M3
3.4
6.0
1.5
10.0
5
C-SCNPAW15-10
C-SCNPAW15-10
15
34
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6
C-SCNPAW16-10
C-SCNPAW16-10
16
35
M5
5.5
9.0
1.5
12.0
6
C-SCNPAW20-12
C-SCNPAW20-12
20
40
M5
5.5
9.0
1.5
14.0
7
C-SCNPAW25-12
C-SCNPAW25-12
25
45
M5
5.5
9.0
1.5
17.0
7
C-SCNPAW30-15
C-SCNPAW30-15
30
55
M6
6.6
12.0
1.5
20.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSCWD, SCWD, SSCWD - 세트칼라 -클램프레버붙이컴팩트-쐐기-D커트표준타입-
Misumi
30.06.2021
SCC, PSCC, SSCC - 세트칼라 - 고정나사 고정형 - 광폭형
Misumi
02.06.2021
SCCNS, PSCCNS, SSCCNS, SCCNN, PSCCNN, SSCCNN - 세트칼라 - 내부나사붙이 - 고정나사형
Misumi
02.06.2021
SVSL - Socket Head Cap Screw (SUS316L / with Ventilation Hole)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
LMW51_71 - Linear bearing box unit - double lining / medium length / length...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ACSH,ACAXLY,ACWM - Retaining ring - quick mount
SRD-FA
03.04.2023
C-SCSAW - Economy Shaft Collars - Slit
Misumi
12.09.2022
SCCN, PSCCN, SSCCN, SCCA, SCCAW, SCCAB - 세트칼라 - 고정나사 고정형 - 표준형
Misumi
30.06.2021
SCSPB, PSCSPB, SSCSPB - 세트칼라 - 분리-밸런스타입
Misumi
30.06.2021
C-SCSBNAW - Economy Shaft Collars - Slit
Misumi
12.09.2022
SCSH, PSCSH, SSCSH - 세트칼라 - 힌지형
Misumi
02.06.2021
SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 세트칼라-분리-스탠다드타입
Misumi
30.06.2021
SCCNF, PSCCNF, SSCCNF - Set Collar Configurable - With Setscrew
Misumi
21.04.2022
Full complement type with hexagon hole both side (CFKRE...V,VR,VUU,VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성