피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SHMTS, SH-SHMTS, SHD-SHMTS - Precision Cleaning Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Products - Standard Type
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shmts_asmtab.prj},{NB=SL-SHMTS15-15},{CO=DE},{AC=Hex Socket Set Screw 1 pc. (Stainless Steel)},{D=15},{H=15},{HH=15,20,25},{L=34},{H0=15},{T=12},{L1=23},{DD=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{M=M4},{THMD=4.000},{HM=6.000},{PPATH=sl_shmts/sl_shmts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l1
[mm]
M
M고정나사
ⁿ/ₐ
SL-SHMTS6-5
SL-SHMTS6-5
Hex Socket Set Screw 1 pc...
6
24
13.0
10
14
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS8-10
SL-SHMTS8-10
Hex Socket Set Screw 1 pc...
8
26
19.0
12
16
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS10-10
SL-SHMTS10-10
Hex Socket Set Screw 1 pc...
10
32
20.0
12
20
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS12-10
SL-SHMTS12-10
Hex Socket Set Screw 1 pc...
12
32
21.0
12
20
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS15-15
SL-SHMTS15-15
Hex Socket Set Screw 1 pc...
15
34
30.0
12
23
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS16-15
SL-SHMTS16-15
Hex Socket Set Screw 1 pc...
16
34
30.0
12
23
4.5
8
4.5
M4
SL-SHMTS20-15
SL-SHMTS20-15
Hex Socket Set Screw 1 pc...
20
50
33.0
16
34
6.6
11
6.5
M6
SL-SHMTS25-20
SL-SHMTS25-20
Hex Socket Set Screw 1 pc...
25
50
40.0
16
36
6.6
11
6.5
M6
SL-SHMTS30-20
SL-SHMTS30-20
Hex Socket Set Screw 1 pc...
30
70
43.0
22
48
9.0
14
9.0
M6
SL-SHMTS35-25
SL-SHMTS35-25
Hex Socket Set Screw 1 pc...
35
70
50.0
22
48
9.0
14
9.0
M6
SL-SHMTS40-25
SL-SHMTS40-25
Hex Socket Set Screw 1 pc...
40
76
55.0
22
58
9.0
14
9.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHKPBH, SHKPMH, SHKPSH, SHKPAH - 샤프트홀더 - L형(기계가공품) - 분리타입-높이H지정타입
Misumi
16.02.2024
BF 40 - Cylindrical Sensor Accessories
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
RQMS - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for str...
Flexa
22.03.2022
ABADCH,ABAECN,ABAFS,ABAGCH,ABAHCN,ABAIS - jin cou xing dao xiang zhou zhi z...
SRD-FA
03.04.2023
SL-SHMTSN, SH-SHMTSN, SHD-SHMTSN - Precision Cleaning Shaft Supports - Comp...
Misumi
02.11.2023
SHMTBH, SHMTMH, SHMTSH, SHMTAH - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined P...
Misumi
16.02.2024
Clamp Mount - TDM Accessory
TPC Global
01.11.2018
SHSPBN, SHSPMN, SHSPSN, SHSPAN - 샤프트홀더 - 보텀마운트형- 기계가공품-살두꺼운분리타입
Misumi
16.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성