您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-473 - Joint de cardan simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_473.prj},{NB=michaud_chailly_A5-473-25},{REF=A5-473-25},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=25},{D2=50},{L1=108},{L2=27},{L4=-},{H1=-},{P=1.19},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63065000},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{PPATH=a5_473/a5_473_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-473-6
A5-473-6
Trou lisse
6
13
40
13
-
-
0.03
Michaud Chailly A5-473-8
A5-473-8
Trou lisse
8
16
40
10
-
-
0.04
Michaud Chailly A5-473-10
A5-473-10
Trou lisse
10
20
45
10
-
-
0.08
Michaud Chailly A5-473-12
A5-473-12
Trou lisse
12
25
50
11
-
-
0.14
Michaud Chailly A5-473-14
A5-473-14
Trou lisse
14
29
56
13
-
-
0.20
Michaud Chailly A5-473-16
A5-473-16
Trou lisse
16
32
65
15
-
-
0.29
Michaud Chailly A5-473-18
A5-473-18
Trou lisse
18
37
72
17
-
-
0.44
Michaud Chailly A5-473-20
A5-473-20
Trou lisse
20
40
82
19
-
-
0.57
Michaud Chailly A5-473-22
A5-473-22
Trou lisse
22
47
95
22
-
-
0.93
Michaud Chailly A5-473-25
A5-473-25
Trou lisse
25
50
108
27
-
-
1.19
Michaud Chailly A5-473-30
A5-473-30
Trou lisse
30
58
122
30
-
-
1.72
Michaud Chailly A5-473-8-...
A5-473-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
16
40
10
2
9.0
0.04
Michaud Chailly A5-473-10...
A5-473-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
45
10
3
11.4
0.08
Michaud Chailly A5-473-12...
A5-473-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
25
50
11
4
13.8
0.14
Michaud Chailly A5-473-14...
A5-473-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
29
56
13
5
16.3
0.20
Michaud Chailly A5-473-16...
A5-473-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
65
15
5
18.3
0.29
Michaud Chailly A5-473-18...
A5-473-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
37
72
17
6
20.8
0.44
Michaud Chailly A5-473-20...
A5-473-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
82
19
6
22.8
0.57
Michaud Chailly A5-473-22...
A5-473-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
47
95
22
6
24.8
0.93
Michaud Chailly A5-473-25...
A5-473-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
108
27
8
28.3
1.19
Michaud Chailly A5-473-30...
A5-473-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
58
122
30
8
33.3
1.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-461 - Joint de cardan de précision à roulement à aiguilles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-491 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-411/412 - Joint de cardan à croisillon avec palier lisse
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-40 - Joint de cardan à croisillon - en POM H
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NORI 320 ZXLF/ZXSF with Handwheel - robinet à soupape avec garniture de pre...
KSB
11.04.2024
Modèle A5-30 - Soufflet de protection pour joint de cardan
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
23403 - Joint de cardan simple avec palier lisse DIN 808
norelem
30.05.2024
Modèle 31-2005 - Cardan acier - Roulement à aiguilles - Rainuré - Simple
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表