Modèle F6-13 - Glissière moteur à plateau à base coulissante
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Motorisation
Glissières et bases pour moteurs
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/motorisation/bases_pour_moteurs/f6_13.prj},{NB=michaud_chailly_F6-13-270-8},{REF=F6-13-270-8},{L1=270},{L2=100},{L3=70},{L4=25},{L5=20},{H1=195},{H2=33},{H3=98},{H4=43},{H5=50},{H6=10},{H7=3},{S1=19},{TYPE1=-},{TYPE2=-},{TYPE3=105},{TYPE4=90},{TYPE5=-},{TYPE6=-},{TYPE7=-},{TYPE8=},{TYPE=270},{VIS=M8},{POIDS=2.7},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=SL270},{VERS=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
S1
[mm]
TYPE1
L6 Type du moteur : 63
[mm]
TYPE2
L6 Type du moteur : 71
[mm]
TYPE3
L6 Type du moteur : 80
[mm]
TYPE4
L6 Type du moteur : 90
[mm]
TYPE5
L6 Type du moteur : 100
[mm]
TYPE6
L6 Type du moteur : 112
[mm]
TYPE7
L6 Type du moteur : 132
[mm]
TYPE8
L6 Type du moteur : 160
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
VIS
Vis fixation moteur
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F6-13-210...
F6-13-210-6
210
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
70
58
-
-
-
-
-
-
210
M6
2.2
Michaud Chailly F6-13-210...
F6-13-210-8
210
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
45
-
-
-
-
-
210
M8
2.2
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-6
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
130
118
-
-
-
-
-
-
270
M6
2.7
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-8
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
105
90
-
-
-
270
M8
2.7
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-10
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
70
40
-
270
M10
2.7
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-8
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
236
-
-
-
430
M8
7.4
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-10
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
216
186
160
430
M10
7.4
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-12
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
-
-
-
122
430
M12
7.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성