您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B2-GGLME-N - Guidage à galets avec chariot compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_gglme_n.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGLME-65-N-W1-2800_50/50_(0-0)},{L66=1.000},{SHOW=1.000},{REF=B2-GGLME-65-N-W1-2800},{REF1=B2-GGLMC-65-N},{REF2=B2-GGLMR-65},{N=1},{L=2800},{POS=0},{L6=24},{L7=34.5},{L8=14.0},{H1=58.0},{H9=10},{H10=1.5},{L5X=0},{L5MIN=20},{L5MAX=80},{F0Y=4160},{F0Z=1200},{M0X=26},{M0Y=45},{M0Z=78},{FY=12630},{FZ=3240},{MX=69},{MY=122},{MZ=237},{INFOS=INFOTEXTE},{L6MIN=20},{L6MAX=80},{D1=10},{D2=6.5},{D3=11.0},{D4=M6},{D4N=6.000},{P4N=1.000},{LMAX=6000.000},{L2=65},{E3=42.5},{E4=100},{L3=115},{E2=75},{E5=60},{H6=32.0},{H2=23.5},{H3=13.5},{H4=22.0},{H5=6.0},{H66=65},{E1=1.2},{H8=10},{H11=10},{FORM=3.000},{PPATH=b2_gglme_n/b2_gglme_n_sbl.prj},{BEMA=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence ensemble
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
N
Nbr de chariot
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
L5
[mm]
L5MIN
Lg mini conseillǸe
[mm]
L5MAX
Lg maxi conseillǸe
[mm]
F0Y
Charges maxi statiques admissibles par les chariots
[N]
F0Z
Charges maxi statiques admissibles par les chariots
[N]
M0X
Couples maxi statiques admissibles par les chariots
[Nm]
M0Y
Couples maxi statiques admissibles par les chariots
[Nm]
M0Z
Couples maxi statiques admissibles par les chariots
[Nm]
FY
Capacités de charge dynamique pour une dureté de 250 km
[N]
FZ
Capacités de charge dynamique pour une dureté de 250 km
[N]
MX
Capacités de charge dynamique pour une dureté de 250 km
[Nm]
MY
Capacités de charge dynamique pour une dureté de 250 km
[Nm]
MZ
Capacités de charge dynamique pour une dureté de 250 km
[Nm]
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-100
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
100
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-200
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
200
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-300
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
300
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-400
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
400
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-500
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
500
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-600
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
600
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-700
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
700
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-800
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
800
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-900
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
900
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1000
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1000
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1100
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1100
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1200
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1200
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1300
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1300
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1400
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1400
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1500
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1500
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1600
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1600
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1700
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1700
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1800
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1800
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-1900
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
1900
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2000
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2000
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2100
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2100
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2200
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2200
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
20.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2300
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2300
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
30.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2400
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2400
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
40.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
Michaud Chailly B2-GGLME-...
B2-GGLME-30-N-W1-2500
B2-GGLMC-30-N
B2-GGLMR-30
1
2500
11
17.0
5.5
27.5
6
0.5
50.0
15
65
1000
330
4
6
10
1880
520
6
10
19
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B2-GGLFE-N - Guidage à galets avec chariot standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GGRK - Guidage à galets autoalignant - Type K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GGRT - Guidage à galets autoalignant - Type T
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-CZA - Guidages à galets economiques zingué
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B21-GB4E-XL - Guidage à billes forte capacité - Série large
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B2-GGRTA-43-BM - Bloqueur manuel
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle B2-GCF+BC - Galet combiné avec bride carrée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B23-GB4E-N - Guidage à billes forte capacité - Standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GGRU - Guidage à galets autoalignant - Type U
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GCF+BR - Galet combiné avec bride rectangulaire
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B22-GRXE-NL - Guidage à rouleaux très forte capacité long
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A5-34 - Joint de cardan à rotule
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle 24700 - Vis à tête cylindrique basse à six pans creux - DIN 7984 - A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表