피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MALOTECH
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MALOTECH
Fresh water stations accessories - Heat generator flow switch
MALOTECH
Frischwasserstationen Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{malotech/frischwasserstationen_zubehor/warmeerzeuger_vorlaufumschaltung_clasic_asmtab.prj},{NB=100093 (LOD: 1)},{CNSORDERNO=100093},{VERS=25},{PPATH=assemblies/warmeerzeuger_vorlaufumschaltung_clasic_asmtpl.prj},{TYP=fresh basic, fresh classic},{ZUB=Wärmeerzeuger Vorlaufumschaltung DN25},{PINFO=Thermostatische Vorlaufumschaltung für Wärmeerzeuger zur optimalen Pufferspeicherbeladung, Vermeidung von Temperatureinbrüchen nach dem Wärmeerzeugerstart. 1x 3-Wege-Zonenventil (DN 25),1x 2-Punkt-Stellmotor,Thermostat mit Anlegefühler (Einstellbereich: 30 - 90 °C), Einheit montagefertig vorverdrahtet},{B=70},{H=141},{T=58},{SPANNUNG=230},{WATT=15},{NWAV=DN 25 (1\" AG)},{KVS=6,0},{ANZ=1},{SYN=Wärmeerzeuger Vorlaufumschaltung,Wärmeerzeuger,Umschaltung},{PDF=PDF Datenblatt},{LODLEVEL=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
item number
ⁿ/ₐ
TYP
Device type
ⁿ/ₐ
ZUB
accessoires
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
Hieght
[mm]
T
depth
[mm]
SPANNUNG
nominal voltage
[V AC]
WATT
max. elektrische Leistungsaufnahme
[W]
NWAV
Nominal diameter screw connections
ⁿ/ₐ
KVS
KVS value
ⁿ/ₐ
ANZ
Number of 3-way mixers
[Stck]
SYN
Keywords / synonyms
ⁿ/ₐ
100093 (LOD: 1)
100093
fresh basic, fresh classi...
Heat generator flow switc...
Thermostatic flow switcho...
70
141
58
230
15
DN 25 (1" AG)
6,0
1
Heat generator flow switc...
100094 (LOD: 1)
100094
fresh basic, fresh classi...
Heat generator flow switc...
Thermostatic flow switcho...
106
115
145
230
5
DN 40 (1 1/2" AG)
16,0
1
Heat generator flow switc...
100095 (LOD: 1)
100095
fresh basic, fresh classi...
Heat generator flow switc...
Thermostatic flow switcho...
106
120
155
230
5
DN 50 (2" AG)
25,0
1
Heat generator flow switc...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PF3W PVC - Digital Flow Switch For PVC Piping
SMC Corporation
14.05.2024
FSW - Digital Flow Switch Water
TPC Global
15.02.2020
Built-in-Bain-marie - Wanne getrennt beheizt
Scholl
11.04.2023
Separately regulated - Cold-warm tubs
Scholl
16.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성