피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-SV-M1-MN-B10-ST - Helical Spur Gears made of Steel 11SMnPb30+SH, with One-Sided Hub, Module 1, Tooth width 10 mm
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made from Brass and Steel, Helical Tooth System
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_schraeg_verzahnt/stzr_sv_stahl_m_1.prj},{NB=21425000},{ARTNR=21425000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{SR=20° schräg verzahnt, rechtssteigend},{M=1},{Z=50},{B=10},{DA=55.2},{D=53.21},{NL=8},{ND=18},{BH7=6},{MD=436},{GEW=184.4},{TYP=0.000},{SG=20°},{U=167.16415},{BS=0.840},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SR
Direction of Helical tooth system
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
[Ncm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
21421000
21421000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
10
10
12.6
10.64
6
8
4
11
7.3
84839089
21421500
21421500
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
15
10
18.0
15.96
6
12
5
26
17.9
84839089
21421800
21421800
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
18
10
21.2
19.16
6
12
5
39
24.4
84839089
21422000
21422000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
20
10
23.3
21.28
6
15
5
50
32.5
84839089
21422400
21422400
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
24
10
27.5
25.54
6
15
5
78
44.4
84839089
21422500
21422500
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
25
10
28.6
26.60
6
15
5
85
47.8
84839089
21423000
21423000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
30
10
33.9
31.93
6
15
5
131
66.9
84839089
21423600
21423600
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
36
10
40.3
38.31
6
18
6
201
96.9
84839089
21424000
21424000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
40
10
44.6
42.57
6
18
6
258
118.3
84839089
21425000
21425000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
50
10
55.2
53.21
8
18
6
436
184.4
84839089
21431000
21431000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
10
10
12.6
10.64
6
8
4
11
7.3
84839089
21431500
21431500
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
15
10
18.0
15.96
6
12
5
26
17.9
84839089
21431800
21431800
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
18
10
21.2
19.16
6
12
5
39
24.4
84839089
21432000
21432000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
20
10
23.3
21.28
6
15
5
50
32.5
84839089
21432400
21432400
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
24
10
27.5
25.54
6
15
5
78
44.4
84839089
21432500
21432500
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
25
10
28.6
26.60
6
15
5
85
47.8
84839089
21433000
21433000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
30
10
33.9
31.93
6
15
5
131
66.9
84839089
21433600
21433600
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
36
10
40.3
38.31
6
18
6
201
96.9
84839089
21434000
21434000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
40
10
44.6
42.57
6
18
6
258
118.3
84839089
21435000
21435000
Steel
Steel C45
20º helical tooth system,...
1
50
10
55.2
53.21
8
18
6
436
184.4
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-STZR-M1-B15-C45-HRC54 - Spur Gears Made with One-Sided Hub, Steel C45, ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-SV-M4-B40-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-SV-M1-C45K - Gear Racks Made from Steel C45K, Helical Toothed, Modu...
MÄDLER
10.04.2024
SH 1 - Helical gear -Parallel axis -Steel - Module 1.0
HPC
17.02.2022
MAE-PSZR-SV-M3-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
25.04.2024
Ground Helical Racks (ZSTP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-PSZR-SV-M5-B50-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
25.04.2024
Helical Gears and Screw Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
MAE-STZR-SV-M0.3-MN-B5-MS58 - Helical Spur Gears made of Brass Ms58, with O...
MÄDLER
25.04.2024
H 3 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 3.0
HPC
17.02.2022
MAE-STZR-M2-POM-WS - Spur Gears Made from POM white, with One-Sided Hub, Mo...
MÄDLER
25.04.2024
Helical Gears (SH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성