피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-SIG - Locking Assemblies SIG, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Locking Assemblies SIG
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_sig/spannsatz_sig_rf.prj},{NB=61511500},{ARTNR=61511500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D=15.00},{DD=20},{L=28},{L1=23.0},{A=21.0},{T=24.0},{G=M17x1},{SW=20},{TA=25},{GEW=36.4},{KGM=15.77},{GM=17},{GS=1.00},{BM=4},{SBL=1.0},{TN=innent_sps_sig_15},{PPATH=spannsatz_sig_rf_sbl.prj},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
T
T - Torque
[Nm]
G
Thread
[mm]
SW
SW - wrench size
[mm]
TA
TA - Fastening torque
[Nm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61510300
61510300
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
3.00
8
15
12.5
11.0
2.5
M6x0,5
8
4
4.0
84879059
61510400
61510400
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
4.00
8
15
12.5
11.0
3.0
M6x0,5
8
5
3.8
84879059
61510500
61510500
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
5.00
10
15
12.5
11.0
4.0
M8x0,5
10
5
6.5
84879059
61510600
61510600
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
6.00
10
15
12.5
11.0
7.0
M8x0,5
10
8
5.3
84879059
61510635
61510635
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
6.35
10
15
12.5
11.0
7.0
M8x0,5
10
8
5.0
84879059
61510700
61510700
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
7.00
12
15
12.0
11.0
8.0
M10x0,75
12
9
6.3
84879059
61510800
61510800
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
8.00
14
22
19.0
16.5
14.0
M12x1
16
15
17.5
84879059
61510900
61510900
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
9.00
14
22
19.0
16.5
14.0
M12x1
16
15
15.0
84879059
61510952
61510952
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
9.52
14
22
19.0
16.5
14.0
M12x1
16
15
12.8
84879059
61511000
61511000
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
10.00
17
22
18.5
16.5
18.0
M15x1
18
19
29.0
84879059
61511100
61511100
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
11.00
17
22
18.5
16.5
18.0
M15x1
18
19
28.0
84879059
61511200
61511200
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
12.00
17
22
18.5
16.5
18.0
M15x1
18
19
26.2
84879059
61511400
61511400
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
14.00
20
28
23.0
21.0
24.0
M17x1
20
25
35.3
84879059
61511500
61511500
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
15.00
20
28
23.0
21.0
24.0
M17x1
20
25
36.4
84879059
61511588
61511588
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
15.88
23
28
23.0
21.0
26.0
M20x1
26
27
48.4
84879059
61511600
61511600
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
16.00
23
28
23.0
21.0
26.0
M20x1
26
27
50.7
84879059
61511700
61511700
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
17.00
23
28
23.0
21.0
26.0
M20x1
26
27
45.0
84879059
61511800
61511800
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
18.00
25
28
23.0
21.0
27.0
M22x1
27
30
55.0
84879059
61511900
61511900
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
19.00
25
28
23.0
21.0
29.0
M22x1
27
30
50.0
84879059
61512000
61512000
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
20.00
28
28
23.0
21.0
31.0
M25x1
30
32
70.0
84879059
61512200
61512200
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
22.00
30
35
29.0
27.0
32.0
M26x1
32
36
75.0
84879059
61512400
61512400
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
24.00
32
35
29.0
27.0
34.0
M28x1
34
41
95.0
84879059
61512500
61512500
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
25.00
32
35
29.0
27.0
45.0
M28x1
34
42
90.0
84879059
61512800
61512800
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
28.00
36
35
29.0
27.0
38.0
M32x1
38
45
95.0
84879059
61513000
61513000
Stainless Steel
Stainless steel 1.4301 (A...
30.00
37
35
29.0
27.0
52.0
M33x1
38
47
105.0
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성