Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MSM - 小型夹紧衬套MSM,低碳钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
迷你夹持套MSM和MSM-N
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/mini_spannbuchsen_msm_msm-n/spannsatz_msm_st.prj},{NB=61520900},{ARTNR=61520900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Normalstahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=MSM},{D=9},{DD=16},{D1=28},{L=24.0},{L1=14},{L2=28.0},{T=28},{FAX=4.4},{ANZS=2},{SCHR=M4 x 8},{TA=4.0},{J=4.4},{GEW=0.05},{A=4.0},{B=4.5},{TKD=21},{DDGL=4.5},{VERSS=1},{GEWINDE=4},{PPATH=mini_spannbuchsen_msm_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
ANZS
夹紧螺钉的数量
ⁿ/ₐ
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912 - 12.9 / 数量 x 尺寸
[mm]
TA
TA - 螺栓的要求紧固扭矩
[Nm]
J
惯性矩J
[kgm² * 10¯³]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61520600
61520600
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
6
14
25
19.0
10
22.0
7
1.7
2
M3 x 8
2.0
2.1
0.03
84836020
61520800
61520800
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
8
15
27
21.5
12
25.5
20
4.4
2
M4 x 8
4.0
3.3
0.04
84836020
61520900
61520900
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
9
16
28
24.0
14
28.0
28
4.4
2
M4 x 8
4.0
4.4
0.05
84836020
61521000
61521000
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
10
16
28
24.0
14
28.0
30
4.4
2
M4 x 8
4.0
4.3
0.05
84836020
61521100
61521100
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
11
18
30
25.5
14
29.5
36
6.5
2
M4 x 10
4.0
6.2
0.06
84836020
61521200
61521200
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
12
18
30
25.5
14
29.5
40
4.4
2
M4 x 10
4.0
6.1
0.06
84836020
61521400
61521400
钢
标准钢
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
MSM
14
22
35
27.5
15
31.5
66
6.5
3
M4 x 10
4.0
13.2
0.08
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表