您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
A-DIN 115-GG25 - 由GG25材料制成的杯式离合器DIN 115,无保护罩,形式A,带键槽
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
杯式离合器 DIN 115
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/schk_din115/schk_din115.prj},{NB=60005000},{ARTNR=60005000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{AUSF=Form A: für gleiche Wellendurchmesser, mit Passfedernut},{DM=150},{D=50},{DA=130},{L=190},{DXL=6 x M12 x 50},{DZM=1300},{GEW=9.0},{AS=6},{GD=12},{GL=50},{FREI=36.0},{DMS=60},{ST=20.5},{BA=92},{WSU=10},{WSO=20},{PFB=14},{PFT2=3.8},{FASE=2},{TN=schku_din115_o_60005000},{PPATH=schku_din115_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
D
[mm]
DA
Da
[mm]
L
[mm]
DXL
数量 x d x l - 六角头螺钉 DIN 931
[mm]
DZM
n最大速度
[1/min.]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60002000
60002000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
25
20
85
100
4 x M10 x 30
1700
1.9
84836080
60002500
60002500
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
40
25
100
130
4 x M12 x 40
1500
4.5
84836080
60003000
60003000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
60
30
100
130
4 x M12 x 40
1500
4.2
84836080
60003500
60003500
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
80
35
110
160
6 x M12 x 50
1420
6.5
84836080
60004000
60004000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
100
40
110
160
6 x M12 x 50
1420
6.2
84836080
60004500
60004500
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
125
45
120
190
6 x M12 x 50
1350
8.5
84836080
60005000
60005000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
150
50
130
190
6 x M12 x 50
1300
9.0
84836080
60005500
60005500
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
500
55
150
220
6 x M16 x 60
1200
13.0
84836080
60006000
60006000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
850
60
150
220
6 x M16 x 60
1200
12.5
84836080
60006500
60006500
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
1250
65
170
250
6 x M16 x 60
1120
18.5
84836080
60007000
60007000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
1700
70
170
250
6 x M16 x 60
1120
17.0
84836080
60008000
60008000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
2500
80
190
280
8 x M16 x 60
1060
27.0
84836080
60009000
60009000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
3800
90
215
310
8 x M20 x 75
1000
41.0
84836080
60010000
60010000
灰铸铁
灰铸铁GG25
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
5400
100
250
350
8 x M20 x 90
920
63.0
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表