피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® FPAG-M black
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
High mechanical resistance
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/silvyn_fpas/silvyn_fpag_m_s.prj},{NB=SILVYN FPAG-M schwarz Art. Nr. 55507055},{EAN=4044773631449},{ATN=55507055},{ARTB=SILVYN FPAG-M M20x1,5/3 BK},{CLRVIS=Black},{DES=Metric Thread},{CT=FPA},{NW=14},{CS=18},{A=M20x1.5},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{B=14},{C=30},{D=32},{E=14.5},{F=30},{CNSMAT=Nylon PA66},{FAC=32.000},{HEXL=5.000},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=23.000},{RL=27.000},{RD=18.500},{VPE=10},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
EAN
International Article Number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
CLRVIS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440379
55506305
SILVYN FPAG-M M12x1,5 BK
Black
Metric Thread
7
10
M12x1.5
9
24
19
7.5
19
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440386
55506315
SILVYN FPAG-M M16x1,5/1 B...
Black
Metric Thread
10
13
M16x1.5
11
26
24
11.0
23
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440393
55506325
SILVYN FPAG-M M16x1,5/2 B...
Black
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
30
29
11.0
28
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440409
55506335
SILVYN FPAG-M M20x1,5/1 B...
Black
Metric Thread
12
16
M20x1.5
14
30
28
14.5
28
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440416
55506345
SILVYN FPAG-M M20x1,5/2 B...
Black
Metric Thread
17
21
M20x1.5
14
30
32
14.5
30
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773631449
55507055
SILVYN FPAG-M M20x1,5/3 B...
Black
Metric Thread
14
18
M20x1.5
14
30
32
14.5
30
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440423
55506355
SILVYN FPAG-M M25x1,5 BK
Black
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
34
44
19.5
42
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440430
55506365
SILVYN FPAG-M M32x1,5 BK
Black
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
37
51
26.5
49
10
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440447
55506375
SILVYN FPAG-M M40x1,5 BK
Black
Metric Thread
36
42
M40x1.5
16
44
63
32.5
60
2
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440454
55506385
SILVYN FPAG-M M50x1,5/1 B...
Black
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
44
63
40.5
60
2
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440461
55506395
SILVYN FPAG-M M50x1,5/2 B...
Black
Metric Thread
48
54
M50x1.5
16
49
76
42.0
73
2
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773440577
55506405
SILVYN FPAG-M M63x1,5/1 B...
Black
Metric Thread
48
54
M63x1.5
16
49
76
53.0
73
2
SILVYN® FPAG-M black ...
4044773637816
55506475
SILVYN FPAG-M M63x1,5/2 B...
Black
Metric Thread
56
67
M63x1.5
16
54
90
56.0
87
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성