피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
D-P5M - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
Idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-p5m_asmtab.prj},{NB=LE-D-P5M-AHW25P5M100-698ZZ-2},{TYPE1=AHW},{TYPE=AHW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Hard anodizing},{TEETH=25},{AB=P5M100},{PD=39.79},{OD=38.65},{F=44},{E=32},{A=24.0},{W=32.0},{S=0.00},{DH=16.5},{NO=698ZZ},{NFB=2},{D=8},{DD=19},{B=6.0},{DDD=16.5},{DKC=20.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_p5m/assembiles/d-p5m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
AB
Adaptation belt
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
NFB
Number of bearings
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
LE-D-P5M-AWC20P5M100-698Z...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
P5M100
31.83
30.69
35
25
11.6
16.0
5.00
0.0
698ZZ
1
8
19
6.0
LE-D-P5M-AWC20P5M150-698Z...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
20
P5M150
31.83
30.69
35
25
16.6
21.0
5.00
0.0
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-AWC28P5M100-6200...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
P5M100
44.56
43.42
50
38
11.6
16.0
3.50
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-P5M-AWC28P5M150-6200...
AWC : Central bearing typ...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
P5M150
44.56
43.42
50
38
16.6
21.0
6.00
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-P5M-SFC28P5M100-6200...
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
28
P5M100
44.56
43.42
50
38
11.6
16.0
3.50
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-P5M-SFC28P5M150-6200...
SFC : Central bearing typ...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
28
P5M150
44.56
43.42
50
38
16.6
21.0
6.00
0.0
6200ZZ
1
10
30
9.0
LE-D-P5M-AWW25P5M100-698Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
25
P5M100
39.79
38.65
44
32
24.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-AWW25P5M150-698Z...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
25
P5M150
39.79
38.65
44
32
16.6
21.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-AWW28P5M100-6900...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
P5M100
44.56
43.42
50
38
11.6
16.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-AWW28P5M150-6900...
AWW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Natural anodizing
28
P5M150
44.56
43.42
50
38
16.6
21.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-AHW25P5M100-698Z...
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
25
P5M100
39.79
38.65
44
32
24.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-AHW25P5M150-698Z...
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
25
P5M150
39.79
38.65
44
32
16.6
21.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-AHW28P5M100-6900...
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
28
P5M100
44.56
43.42
50
38
11.6
16.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-AHW28P5M150-6900...
AHW : Bearing type on bot...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Steel
Hard anodizing
28
P5M150
44.56
43.42
50
38
16.6
21.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-SFW25P5M100-696Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
25
P5M100
39.79
38.65
44
32
11.6
16.0
0.00
13.0
696ZZ
2
6
15
5.0
LE-D-P5M-SFW25P5M150-696Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
25
P5M150
39.79
38.65
44
32
16.6
21.0
0.00
13.0
696ZZ
2
6
15
5.0
LE-D-P5M-SFW25P5M100-698Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
25
P5M100
39.79
38.65
44
32
24.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-SFW25P5M150-698Z...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
25
P5M150
39.79
38.65
44
32
16.6
21.0
0.00
16.5
698ZZ
2
8
19
6.0
LE-D-P5M-SFW28P5M100-6900...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
28
P5M100
44.56
43.42
50
38
11.6
16.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-SFW28P5M150-6900...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
28
P5M150
44.56
43.42
50
38
16.6
21.0
0.00
19.5
6900ZZ
2
10
22
6.0
LE-D-P5M-SFW30P5M150-6001...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
30
P5M150
47.75
46.60
55
40
16.6
21.0
0.00
24.0
6001ZZ
2
12
28
8.0
LE-D-P5M-SFW36P5M150-6002...
SFW : Bearing type on bot...
S45C
SPCC
Steel
Ferric oxide protective f...
36
P5M150
57.30
56.15
67
50
16.6
21.0
0.00
28.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ffsb - 平皮带用惰轮
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RPPW,RPPWS,RPMW - Plastic Rollers - Double Flanged
PRiCi FA
17.10.2023
C-AHTFW_T5 - Economy Idlers T5 Type
Misumi
13.09.2022
AHTF__AT5100, AHTF__AT5150, KHTF__AT5100, KHTF__AT5150, NHTF__AT5100, NHTF_...
Misumi
25.04.2022
BK-AT5 - Timing Idler Pulleys(AT5)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
BK-P3M - Timing Idler Pulleys(P3M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
D-S5M - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
AT5 - Toothed idler with rib
HEFA
29.04.2024
ECH01_31 - Keyless timing belt pulley T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SPC - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
D-T5 - Toothed idler with rib
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Contact Sealed 2RS
Jtekt North America
13.12.2018
Pulleys flanges - Pulley flanges dimensions zinc plated
BEA Ingranaggi
06.07.2020
EAR01_80 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T10 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성