等径锥齿轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_0_5.prj},{NB=M50B30*1404_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M50B30*1404},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=10.606},{SB9=45},{SB11=30},{U=1},{Z=30},{MOD=0.50},{D=15.0},{DA=15.71},{DA2=0.00},{A=14.00},{DD=4},{DH=12},{LH=5.00},{L=8.0},{LW=9.21},{LA=6.85},{B=3.5},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=3.0},{LS=3.0},{DEG=47},{MIN=42},{DS=9.10},{TA=0},{SSS=1},{ALF=0.000},{VRS=1},{KUT=39.950},{PRA=0},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
M50SUM20*1103
M50SUM20*1103
-
1
20
0.50
10.0
10.70
0.00
11.00
3
8
4.25
0.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
2-M2.5
2.5
49
48
2.6
0
M50SUM20*1103_HUB0_0_0_0_...
M50DM20-1103
M50DM20-1103
停产产品
1
20
0.50
10.0
10.71
0.00
11.00
3
8
4.00
7.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
-
0.0
49
3
0.5
0
M50DM20-1103_HUB0_0_0_0_0...
M50B20-1103
M50B20-1103
-
1
20
0.50
10.0
10.71
0.00
11.00
3
8
5.00
7.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
-
0.0
49
3
2.9
0
M50B20-1103_HUB0_0_0_0_0_...
M50B20*1103
M50B20*1103
-
1
20
0.50
10.0
10.71
0.00
11.00
3
8
5.00
7.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
2-M2.5
2.5
49
3
2.7
0
M50B20*1103_HUB0_0_0_0_0_...
M50B25*1204
M50B25*1204
-
1
25
0.50
12.5
13.21
0.00
12.00
4
11
5.00
7.0
8.11
6.10
3.0
0
0.0
2-M3
3.0
48
14
4.9
0
M50B25*1204_HUB0_0_0_0_0_...
M50B30*1404
M50B30*1404
停产产品
1
30
0.50
15.0
15.71
0.00
14.00
4
12
5.00
8.0
9.21
6.85
3.5
0
0.0
2-M3
3.0
47
42
7.6
0
M50B30*1404_HUB0_0_0_0_0_...
M50S20-1103
M50S20-1103
-
1
20
0.50
10.0
10.71
0.00
11.00
3
8
5.00
7.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
-
0.0
49
3
2.7
0
M50S20-1103_HUB0_0_0_0_0_...
M50S20*1103
M50S20*1103
-
1
20
0.50
10.0
10.71
0.00
11.00
3
8
5.00
7.0
8.00
6.35
2.5
0
0.0
2-M2.5
2.5
49
3
2.5
0
M50S20*1103_HUB0_0_0_0_0_...
M50S25-1204
M50S25-1204
-
1
25
0.50
12.5
13.21
0.00
12.00
4
11
5.00
7.0
8.11
6.10
3.0
0
0.0
-
0.0
48
14
4.6
0
M50S25-1204_HUB0_0_0_0_0_...
M50S25*1204
M50S25*1204
-
1
25
0.50
12.5
13.21
0.00
12.00
4
11
5.00
7.0
8.11
6.10
3.0
0
0.0
2-M3
3.0
48
14
4.6
0
M50S25*1204_HUB0_0_0_0_0_...
M50S30-1404
M50S30-1404
-
1
30
0.50
15.0
15.71
0.00
14.00
4
12
5.00
8.0
9.21
6.85
3.5
0
0.0
-
0.0
47
42
7.4
0
M50S30-1404_HUB0_0_0_0_0_...
M50S30*1404
M50S30*1404
-
1
30
0.50
15.0
15.71
0.00
14.00
4
12
5.00
8.0
9.21
6.85
3.5
0
0.0
2-M3
3.0
47
42
7.0
0
M50S30*1404_HUB0_0_0_0_0_...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
锥齿轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
等径锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
等径螺旋锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
05.06.2023
等径锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
22.03.2024
等径锥齿轮 - 模数1.25
协育齿轮工业株式会社
22.03.2024
等径锥齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
精密研磨CP齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径锥齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
锥齿轮 - 模数0.8
协育齿轮工业株式会社
22.03.2024
B-BOX
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
控制侧隙齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
直齿轮 - 模数1 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
22.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表