您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MB 030 - 220 - MB Setting Tools
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
MB-Sealing Plug
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/koenig_expander/mb/mb_setzwerkzeuge.prj},{NB=KVT MB 090},{IDNR=},{TYPE=MB 090},{M=62SiMnCr4 / 1.2101},{EX=9},{D3=14},{L1=100},{D2=8.8},{L2=22},{X=0.4},{R=4.00},{B=7.5},{D=1.9},{E=13.7},{H=56},{G=ca. 120},{LX=2.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
EX
Expander Ø
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
X
[mm]
H
Hardness
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
KVT MB 030
MB 030
62SiMnCr4 / 1.2101
3
10
100
2.8
10
0.4
56
ca. 55
KVT MB 040
MB 040
62SiMnCr4 / 1.2101
4
10
100
3.8
10
0.2
56
ca. 55
KVT MB 050
MB 050
62SiMnCr4 / 1.2101
5
10
100
4.8
12
0.4
56
ca. 55
KVT MB 060
MB 060
62SiMnCr4 / 1.2101
6
10
100
5.8
15
0.4
56
ca. 55
KVT MB 070
MB 070
62SiMnCr4 / 1.2101
7
10
100
6.8
18
0.4
56
ca. 55
KVT MB 080
MB 080
62SiMnCr4 / 1.2101
8
10
100
7.8
20
0.3
56
ca. 55
KVT MB 090
MB 090
62SiMnCr4 / 1.2101
9
14
100
8.8
22
0.4
56
ca. 120
KVT MB 100
MB 100
62SiMnCr4 / 1.2101
10
14
100
9.8
25
0.4
56
ca. 120
KVT MB 120
MB 120
62SiMnCr4 / 1.2101
12
14
150
11.7
30
0.4
56
ca. 180
KVT MB 140
MB 140
62SiMnCr4 / 1.2101
14
20
150
13.7
35
0.4
56
ca. 350
KVT MB 160
MB 160
62SiMnCr4 / 1.2101
16
20
150
15.7
40
0.6
56
ca. 350
KVT MB 180
MB 180
62SiMnCr4 / 1.2101
18
20
150
17.7
45
0.6
56
ca. 350
KVT MB 200
MB 200
62SiMnCr4 / 1.2101
20
25
150
19.7
50
0.8
56
ca. 550
KVT MB 220
MB 220
62SiMnCr4 / 1.2101
22
25
150
21.7
55
0.8
56
ca. 550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表