您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
5.2.2 ISO - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.2 STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal -)
Powered by
CAD模型選擇
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tk_hq_tk_din11865_tk/iso_steri_hq_tk.prj},{NB=STERI-TK DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-TK 702712 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=130},{D=26.7},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-TK© DN010 ISO (1.44...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
68
10.1
702702
999279
STERI-TK© DN015 ISO (1.44...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
72
12.2
702704
999279
STERI-TK© DN020 ISO (1.44...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
110
15.0
702706
999279
STERI-TK© DN025 ISO (1.44...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
120
18.4
702708
999279
STERI-TK© DN032 ISO (1.44...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
130
23.2
702710
999279
STERI-TK© DN040 ISO (1.44...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
130
26.7
702712
999279
STERI-TK© DN050 ISO (1.44...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
180
33.7
702714
999279
STERI-TK© DN065 ISO (1.44...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
220
43.1
702716
999279
STERI-TK© DN080 ISO (1.44...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
260
49.5
702718
999279
STERI-TK© DN100 ISO (1.44...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
320
63.2
702720
999279
STERI-TK© DN125 ISO (1.44...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
400
79.9
702722
999279
STERI-TK© DN150 ISO (1.44...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
500
97.2
702724
999279
STERI-TK© DN200 ISO (1.44...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
600
123.6
**1
999279
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表