您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2.4.6 - Hexagonal screw set
KST
2. Fittings
Accessories
Hexagonal screw set
Powered by
CAD模型選擇
{kst/rohrverbindungen/zubehoer/sechskantschraubensatz/sechskantschraubensatz_asmtab.prj},{NB=Sechskantschraubensatz (A2-70) 700948},{DIN=DN080},{ISO=DN080},{ASMEBPE=DN 4\"},{C=35},{E=M10},{NDM=10.000},{N=8},{MAT=A2-70},{ARTNR1=700948},{ARTNR2=712034},{PPATH=sechskantschraubensatz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DIN
dimension
ⁿ/ₐ
ISO
dimension
ⁿ/ₐ
ASMEBPE
dimension
ⁿ/ₐ
C
Thread length
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
N
Number
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Hexagonal screw set (A2-7...
DN010-050
DN008-050
DN 1/2"-2"
30
M8
4
700944
Hexagonal screw set (A2-7...
DN065
XXX
DN 21/2"
30
M8
8
700945
Hexagonal screw set (A2-7...
XXX
DN065
DN 3"
30
M10
8
700947
Hexagonal screw set (A2-7...
DN080
DN080
DN 4"
35
M10
8
700948
Hexagonal screw set (A2-7...
DN100-125
DN100-125
XXX
40
M10
8
700949
Hexagonal screw set (A2-7...
DN150
DN150
XXX
50
M12
8
700953
Hexagonal screw set (A2-7...
DN200
DN200
XXX
75
M20
12
712028
Hexagonal screw set (A2-7...
DN250-300
DN250-300
XXX
80
M24
12
712029
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表