피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DANAÏS 150 with Manual Handles-Material number Data - High performance valve with plastomer or metallic seat
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
DANAÏS 150 EVO
DANAÏS 150 EVO Material number
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/danais_150_evo/danais_150_evo_mrtlno/danais_150_ident_with_handles_s_sr_sp_cr_cm_asmtab.prj},{NB=DANAÏS 150 with Manual Handles -Material number Data_05176801 DN 200 PN 25},{MTRLNO=05176801},{SIZEDN1=200},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=T1 - Waffer type},{VLVBDYTYPDEF=1},{NMNLPRPN1=PN 25},{NMNLPRPN1DEF=25},{LVRTYP=Lever CR+},{LVRTYPDEF=13},{DRVSIZE=510},{TSGCODE=D01A},{PPATH=danais_150_ident_with_handles_s_sr_sp_cr_cm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
[mm]
VLVBDYTYP
Valve body type
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
LVRTYP
Lever Type
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive Size
ⁿ/ₐ
05176786
05176786
50
T1 - Waffer type
PN 10
Handle SR+
180
05176786
05176786
50
T1 - Waffer type
PN 16
Handle SR+
180
05176787
05176787
65
T1 - Waffer type
PN 10
Handle SR+
180
05176787
05176787
65
T1 - Waffer type
PN 16
Handle SR+
180
05176788
05176788
80
T1 - Waffer type
PN 10
Handle SR+
260
05176788
05176788
80
T1 - Waffer type
PN 16
Handle SR+
260
05176789
05176789
100
T1 - Waffer type
PN 10
Handle SR+
330
05176789
05176789
100
T1 - Waffer type
PN 16
Handle SR+
330
05176790
05176790
125
T1 - Waffer type
PN 10
Handle SR+
330
05176790
05176790
125
T1 - Waffer type
PN 16
Handle SR+
330
05176791
05176791
125
T1 - Waffer type
PN 10
Lever CR+
230
05176791
05176791
125
T1 - Waffer type
PN 16
Lever CR+
230
05176792
05176792
150
T1 - Waffer type
PN 10
Lever CR+
300
05176792
05176792
150
T1 - Waffer type
PN 16
Lever CR+
300
05176793
05176793
200
T1 - Waffer type
PN 10
Lever CR+
510
05176793
05176793
200
T1 - Waffer type
PN 16
Lever CR+
510
05176794
05176794
50
T1 - Waffer type
PN 25
Handle SR+
180
05176795
05176795
65
T1 - Waffer type
PN 25
Handle SR+
260
05176796
05176796
80
T1 - Waffer type
PN 25
Handle SR+
260
05176797
05176797
100
T1 - Waffer type
PN 25
Handle SR+
330
05176798
05176798
125
T1 - Waffer type
PN 25
Handle SR+
330
05176799
05176799
125
T1 - Waffer type
PN 25
Lever CR+
300
05176800
05176800
150
T1 - Waffer type
PN 25
Lever CR+
510
05176801
05176801
200
T1 - Waffer type
PN 25
Lever CR+
510
05176802
05176802
50
T4 - Full-lug type raised...
PN 10
Handle SR+
180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성