D08X 封装 DDR - 封装 DDR
科尔摩根
DDR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{kollmorgen/ddr_motor/d08x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D081A-12-1210},{A1MIN=147.830},{A1MAX=149.350},{A2MIN=168.150},{A2MAX=169.670},{A3MIN=208.790},{A3MAX=210.310},{B1MIN=144.660},{B1MAX=145.410},{B2MIN=164.980},{B2MAX=165.730},{B3MIN=205.620},{B3MAX=206.370},{C1MIN=42.700},{C1MAX=45.700},{C2MIN=63.000},{C2MAX=66.000},{C3MIN=103.700},{C3MAX=106.600},{D1=107.700},{D2=128.000},{D3=168.700},{DIA1=217.170},{DIA2=133.350},{DIA3=218.400},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=63.500},{DIA5=190.000},{DIA6=190.000},{DIA7=100.000},{L1=12.200},{L2=11.200},{L3=50.800},{L4=12.700},{L5=3.555},{L6=1.955},{L7=1.955},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=127.800},{H2=147.310},{H3=172.000},{H4=3.530},{H5=114.300},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
部件数
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MFS
电机框架尺寸
ⁿ/ₐ
SO
后轴选项
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D081A-12-1210
D081A-12-1210
D08X
08 = 8.60" 外径
1= 带端面联轴器的直冲孔
148.590
145.035
44.200
107.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表