피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
4504B - Torque Measuring Flange
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4504a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4504B500B1N1},{TYP=4504B},{BG=3},{MN=500},{MX=500},{DB=Datenblatt},{MA=100},{VERS=4},{AS=B1},{DZ=N1},{ALPHA=0.000},{B1=40.5},{B2=13.0},{B3=40.5},{B4=40.5},{B5=12.5},{E1=3},{E2=3.0},{D1=110},{D2=110},{D3=228},{D4=155},{D5=175},{D6=179},{TK=133},{G=M12},{H=185.5},{I=13.0},{J=20},{M=17},{PPATH=4504a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
MN
Rated torque
[Nm]
MA
Fastening torque
[Nm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
D1
Ød1 g5
[mm]
D2
Ød2 H6
[mm]
D3
Ød3
[mm]
D4
Ød4
[mm]
D5
Ød5
[mm]
D6
Ød6
[mm]
TK
TKØ
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
Øi
[mm]
J
Øj
[mm]
M
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 4504B50B1N1
4504B
1
50
14
40.5
6.5
25.0
25.0
8.5
3
2.5
75
75
172
100
120
124
87
M6
157.5
6.4
11
17
000000000018003311
KISTLER Type 4504B100B1N1
4504B
1
100
14
40.5
6.5
25.0
25.0
9.5
3
2.5
75
75
172
100
120
124
87
M6
157.5
6.4
11
17
000000000018003227
KISTLER Type 4504B200B1N1
4504B
2
200
34
40.5
8.5
30.5
30.5
10.2
3
2.5
90
90
192
120
140
144
105
M8
167.5
8.4
14
17
000000000018003255
KISTLER Type 4504B500B1N1
4504B
3
500
100
40.5
13.0
40.5
40.5
12.5
3
3.0
110
110
228
155
175
179
133
M12
185.5
13.0
20
17
000000000018003299
KISTLER Type 4504B1KB1N1
4504B
3
1000
115
40.5
13.0
40.5
40.5
12.5
3
3.0
110
110
228
155
175
179
133
M12
185.5
13.0
20
17
000000000018003243
KISTLER Type 4504B2KB1N1
4504B
4
2000
185
42.5
16.0
42.5
42.5
12.5
3
4.0
140
140
263
190
210
214
165
M14
202.5
15.0
22
17
000000000018003273
KISTLER Type 4504B3KB1N1
4504B
4
3000
185
42.5
22.0
55.0
42.5
18.0
3
4.0
140
140
263
190
210
214
165
M14
202.5
15.0
22
17
000000000018003286
KISTLER Type 4504B5KB1N1
4504B
5
5000
400
64.0
21.0
64.0
64.0
24.0
3
4.0
174
174
311
238
255
259
206
M18
226.5
19.0
30
34
000000000018003324
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성